Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
PMBUS-DESIGN-TOOL
Support PMBus Interface for Buck Converters and Modules
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 27.05.2026
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS544A28
—
4-V to 16-V input, 12-A, PMBus, synchronous step-down converter
TPS544B28
—
PMBus-Synchron-Abwärtswandler, 4 V bis 16 V Eingangsspannung, 20 A
TPS544C27
—
Eingangsspannung 4 V bis 18 V, 35 A, PMBus and synchroner SVID Abwärtswandler
TPS544E27
—
Eingangsspannung 4 V bis 18 V, 40 A, PMBus and synchroner SVID Abwärtswandler
TPS546B25
—
Stapelbarer synchroner PMBus-Abwärtswandler, 4 V bis 18 V Eingangsspannung, 25 A
TPS546B26
—
Synchroner PMBus-Abwärtswandler, 4 bis 16 V Eingangsspannung, 25 A
TPS546E25
—
Stapelbarer synchroner PMBus-Abwärtswandler, 4 bis 18 V Eingangsspannung, 50 A
TPS546E25W
—
4V to 18V input, 50A, synchronous buck converter with PMBus single-phase FCCM operation