Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SIMPLELINK-ACADEMY-CC2640R2

SimpleLink™ C2640R2 Academy

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 01.01.2018
Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2640 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k CC2640R2L — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2640R2F-Q1 — Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU

Versionsinformationen

Initial release of the CC2640R2 Academy