Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN

Sensor and Actuator Plug-in for SimpleLink™ MCU SDKs

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.50.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.01.2020

Link to zip package of SimpleLink Sensor and Actuator Plugin

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Digitale Temperatursensoren
TMP116 — Digitaler Temperatursensor, 0,2 °C, 64 Bit nichtflüchtiger Speicher
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2640R2F — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k
Feuchtigkeitssensoren
HDC2010 — Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF HDC2080 — Extrem energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rF, Interrupt/DRDY
Lichtsensore
OPT3001 — Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind
Lineare Hall-Effekt-Sensoren
DRV5055 — Ratiometrischer linearer Hall-Effekt-Sensor mit Analogausgang
Präzisions-ADCs
ADS7142-Q1 — 2-kanaliger ADC für die Automobilindustrie, 12 Bit, 140 KSPS, I2C-kompatibel, mit programmierbarem S
Ultraschallsensor-AFEs
PGA460 — Signalprozessor und Transducer-Treiber für Ultraschallanwendungen
WLAN-Produkte
CC3220MODA — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul mit Antenne CC3220R — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 6 TLS/SSL und 256 kB RAM CC3220S — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit Secure Boot und 256 kB RAM CC3220SF — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC3220S-LAUNCHXL — CC3220S LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU CC3220SF-LAUNCHXL — CC3220SF LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ Development Kit für Ethernet SimpleLink™ MCU
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-ADS7142-Q1 — ADS7142-Q1 2-Kanal 12-Bit 140-kSPS I2C-kompatibles ADC BoosterPack™-Steckmodul BOOSTXL-BASSENSORS — Sensoren-BoosterPack-Plug-in-Modul für die Gebäudeautomatisierung BOOSTXL-PGA460 — PGA460-Q1-Evaluierungsmodul zur Signalkonditionierung von Ultraschallsensoren mit Messwandlern LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU

Dokumentation

SimpleLink Sensor and Actuator Plugin Documentation

Versionsinformationen

The SimpleLink Sensor and Actuator Plugin provides various sensor and actuator modules which work across SimpleLink SDKs. Examples are provided to demonstrate the use of each Sensor/Actuator module supported.

Neuheiten

  • Added SysConfig support for all the examples
  • Added MQTT Sensor example for CC3220 devices
  • Removed LED, Button, TMP006 and TMP007 examples
  • Bug Fixes