BOOSTXL-PGA460

BOOSTXL-PGA460

Jetzt bestellen

Überblick

Evaluieren Sie den Ultraschallsensor-Signalumformer PGA460 vollständig mit dem BOOSTXL-PGA460 (+ MSP430F5529LP). Der PGA460 ist ein integriertes Ultraschall-Frontend mit einem digitalen Signalprozessor, der Laufzeitdaten, Echobreite und Amplitudeninformationen ausgibt. Die Antriebsstärke kann durch eine Strombegrenzung des Transformators konfiguriert werden. Der Empfänger kann so eingestellt werden, dass er zurückgegebene Echodaten filtert und zur Analyse nach der Messung verarbeitet. Die zugehörige PGA460-EVM-GUI kann verwendet werden, um die Einrichtung des Ultraschalls anzupassen, zu konfigurieren und zu steuern sowie die Leistung der resultierenden Ultraschallaktivität zu überwachen.

Evaluierungsschritte

Schritt 1: PGA460-F5529-BNDL (oder BOOSTXL-PGA460 + MSP-EXP430F5529LP) kaufen

Schritt 2: GUI herunterladen

Schritt 3: Die Kurzanleitung und das Benutzerhandbuch herunterladen

Schritt 4: Empfohlene zusätzliche Inhalte herunterladen und anzeigen:

Schritt 5: Maßgeschneiderte Hardwarelösung erstellen und unser E2E-Ultraschall-Support-Forum für luftgekoppelte Anwendungen besuchen, um weitere Informationen zu erhalten.

Schritt 6: (Optional) Um ein Ultraschallmodul mit kleinem Formfaktor zu evaluieren, das PGA460PSM-EVM nach der Erstevaluierung mit dem BOOSTXL-PGA460 kaufen.


Merkmale
  • Kompatibel mit Ultraschallwandlern mit offenem oder geschlossenem Gehäuse und einer Mittelfrequenz von 30–80 kHz und 180–480 kHz.
  • Zugriff auf alle Kommunikationsschnittstellen des PGA460-Q1, einschließlich: USART, TCI und One-Wire-UART
  • Eine austauschbare Tochterkarte ermöglicht die Aussteuerung benutzerdefinierter Kombinationen aus Treiber und Messwandler.
  • Die mitgelieferte GUI wird zur Konfiguration der Bausteinfunktionalität, des Registers, der zeitabhängigen Verstärkung und zur Diagnose verwendet.

  • BOOSTXL-PGA460
  • Kurzanleitung für EVM PGA460-Q1

Ultraschallsensor-AFEs
PGA460 Signalprozessor und Transducer-Treiber für Ultraschallanwendungen PGA460-Q1 Signalprozessor und Messwandlertreiber für Ultraschallanwendungen im Automobilbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Evaluate with PGA460

Paket ansehen

Evaluate with PGA460

close
Start evaluating with the hardware, software, and key documentation that you will need to evaluate the PGA460.
Evaluierungsplatine

BOOSTXL-PGA460 — PGA460-Q1 Evaluierungsmodul zur Signalkonditionierung von Ultraschallsensoren mit Transducern

Required
Wozu benötige ich dies? This evaluation module allows you to quickly evaluate Ultrasonic Functionality with PGA460.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 Evaluierungsmodul zur Signalkonditionierung von Ultraschallsensoren mit Transducern

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

Required if
Doing data capture and evaluation.
Wozu benötige ich dies? This evaluation module paired with PGA460 EVM can help with the evaluation by communicating the input and output of the PGA460 to the microcontroller.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC739 — PGA460-Q1 EVM GUI (Version 1.0.2.0)

Required if
You want to use PGA460 data capture and monitoring functionality.
Wozu benötige ich dies? This GUI is the accompanying software to the PGA460 EVM and this allows to capture and monitor the transducer input and outputs.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Ultraschallsensor-AFEs
PGA460 Signalprozessor und Transducer-Treiber für Ultraschallanwendungen PGA460-Q1 Signalprozessor und Messwandlertreiber für Ultraschallanwendungen im Automobilbereich
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060024 Referenzdesign zur Annäherungsmessung (PSM) mit Ultraschall
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1-Evaluierungsmodul zur Signalkonditionierung von Ultraschallsensoren mit Messwandlern PGA460PSM-EVM PGA460 Evaluierungsmodul für Ultraschall-Näherungserkennung

SLAC739 PGA460-Q1 EVM GUI (Version 1.0.2.0)

close
Version: 01.00.00.0T
Veröffentlichungsdatum: 21.07.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Ultraschallsensor-AFEs
PGA460 Signalprozessor und Transducer-Treiber für Ultraschallanwendungen PGA460-Q1 Signalprozessor und Messwandlertreiber für Ultraschallanwendungen im Automobilbereich
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060024 Referenzdesign zur Annäherungsmessung (PSM) mit Ultraschall
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1-Evaluierungsmodul zur Signalkonditionierung von Ultraschallsensoren mit Messwandlern PGA460PSM-EVM PGA460 Evaluierungsmodul für Ultraschall-Näherungserkennung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac739 or www.ti.com/lit/xx/slac739t/slac739t.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC739. Please update any bookmarks accordingly.
Benutzerhandbuch

SLAU659B — PGA460-Q1 Ultrasonic Signal Conditioner EVM With Transducer User's Guide (Rev. B)

Required if
You want to use PGA460EVM.
Wozu benötige ich dies? This software provides configuration and control for the PGA460EVM.
Unterstützte Produkte und Hardware

SLAU659B PGA460-Q1 Ultrasonic Signal Conditioner EVM With Transducer User's Guide (Rev. B)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-PGA460 — PGA460-Q1 Evaluierungsmodul zur Signalkonditionierung von Ultraschallsensoren mit Transducern

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 Evaluierungsmodul zur Signalkonditionierung von Ultraschallsensoren mit Transducern
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
Alle anzeigen 9
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Ultrasonic Sensing Basics (Rev. D) PDF | HTML 02.12.2021
Anwendungshinweis PGA460 Ultrasonic Module Hardware and Software Optimization (Rev. A) PDF | HTML 07.04.2021
Anwendungshinweis PGA460 Array of Ultrasonic Transducers for Triangulation and Tracking 12.07.2019
Anwendungshinweis PGA460 Full-Bridge Driver Solutions for Ultrasonic Transducers (Rev. A) 28.02.2019
Zertifikat BOOSTXL-PGA460 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 02.01.2019
Benutzerhandbuch PGA460-Q1 Ultrasonic Signal Conditioner EVM With Transducer User's Guide (Rev. B) 19.03.2018
Anwendungshinweis PGA460 Software Development Guide (Rev. A) 22.08.2017
Anwendungshinweis PGA460 Frequently Asked Questions (FAQ) and EVM Troubleshooting Guide 01.05.2017
Benutzerhandbuch PGA460-Q1 EVM Quick Start Guide 17.02.2017

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit für USB

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos