Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SLVC564

I/O Expander Software and Firmware Package

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 24.07.2014
Produkte
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)
TCA6408A — 8-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurations TCA6408A-Q1 — 8-Bit-umsetzender I2C/SMBus E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern für Auto TCA6416A — 16-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfiguration TCA6424A — 24-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfiguration TCA9534 — 8-Bit, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern TCA9534A — 8-Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern TCA9535 — 16-Bit, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern TCA9538 — I2C/SMBus-E/A-Expander, 8 Bit 1,65 V bis 5,5 V mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern TCA9539 — I2C/SMBus-E/A-Expander, 16 Bit 1,65 V bis 5,5 V mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern TCA9554 — 8 Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, schwachem Pull-up und Konfig.-register TCA9554A — 8 Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, schwachem Pull-up und Konfig.-register TCA9555 — 16 Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, schwachem Pull-up und Konfig.-register
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc564 or www.ti.com/lit/xx/slvc564a/slvc564a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC564. Please update any bookmarks accordingly.