IO-EXPANDER-EVM

IO-EXPANDER-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem E/A-Expander-Evaluierungsmodul (EVM) können Sie das TI-Portfolio von SMBus- und I2C-E/A-Expander-Leitungsbausteinen evaluieren. TCA6424A und TCA9539 sind beide auf der Platine installiert. Der 24-polige TSSOP-Footprint unterstützt auch TCA6408A, TCA6416A, TCA9534, TCA9534A, TCA9535, TCA9538, TCA9554, TCA9554A und TCA9555.

Merkmale
  • Evaluieren der E/A-Expander durch LEDs oder durch herausgeführte Anschlüsse
  • Eingangsevaluierung mit auf der Platine integrierten Drucktastenschaltern
  • Beispielcode mit den erforderlichen Funktionen für jeden E/A-Expander
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)
TCA6408A — 8-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurations TCA6408A-Q1 — 8-Bit-umsetzender I2C/SMBus E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern für Auto TCA6416A — 16-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfiguration TCA6424A — 24-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfiguration TCA9534 — 8-Bit, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern TCA9534A — 8-Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern TCA9535 — 16-Bit, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern TCA9538 — I2C/SMBus-E/A-Expander, 8 Bit 1,65 V bis 5,5 V mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern TCA9539 — I2C/SMBus-E/A-Expander, 16 Bit 1,65 V bis 5,5 V mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern TCA9539-Q1 — 16 Bit 1,65 V bis 3,6 V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern TCA9539A-Q1 — Automobil-E/A-Expander mit I²C/SMBus, Interrupt-, Reset- und Konfig-Registern, ‌16 Bit, 1,65–5,5 V TCA9554 — 8 Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, schwachem Pull-up und Konfig.-register TCA9554A — 8 Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, schwachem Pull-up und Konfig.-register TCA9555 — 16 Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, schwachem Pull-up und Konfig.-register TCAL6408 — 8-Bit-Übersetzung von I²C-Bus/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und agilen E/A TCAL6416 — 16 Bit-Übersetzung von I²C-Bus/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und agiler E/A-Konfigurati TCAL6416R — 16-Bit-Übersetzung von I²C-Bus/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset, Sticky Bit und agiler E/A TCAL9538 — 8 Bit-Niedrigspannungsübersetzung von I²C-Bus/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und agiler E/A TCAL9539 — 16-Bit-Niederspannungs-I²C-Bus/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und agiler E/A-Konfiguration TCAL9539-Q1 — 16-Bit-Niederspannungs-I²C-Bus/SMBus-E/A-Expander für die Automobilindustrie mit Interrupt, Reset un TCAL9539R — 16-Bit-I2C/SMBus-E/A-Expander, mit Interrupt, Reset und erweiterten Konfigurationsregistern
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

SLVC564 — I/O Expander Software and Firmware Package

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)
TCA6408A — 8-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurations TCA6408A-Q1 — 8-Bit-umsetzender I2C/SMBus E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern für Auto TCA6416A — 16-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfiguration TCA6424A — 24-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfiguration TCA9534 — 8-Bit, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern TCA9534A — 8-Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern TCA9535 — 16-Bit, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern TCA9538 — I2C/SMBus-E/A-Expander, 8 Bit 1,65 V bis 5,5 V mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern TCA9539 — I2C/SMBus-E/A-Expander, 16 Bit 1,65 V bis 5,5 V mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern TCA9554 — 8 Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, schwachem Pull-up und Konfig.-register TCA9554A — 8 Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, schwachem Pull-up und Konfig.-register TCA9555 — 16 Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, schwachem Pull-up und Konfig.-register
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul

SLVC564 — I/O Expander Software and Firmware Package

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 24.07.2014
Produkte
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)
TCA6408A — 8-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurations TCA6408A-Q1 — 8-Bit-umsetzender I2C/SMBus E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern für Auto TCA6416A — 16-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfiguration TCA6424A — 24-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfiguration TCA9534 — 8-Bit, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern TCA9534A — 8-Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern TCA9535 — 16-Bit, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern TCA9538 — I2C/SMBus-E/A-Expander, 8 Bit 1,65 V bis 5,5 V mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern TCA9539 — I2C/SMBus-E/A-Expander, 16 Bit 1,65 V bis 5,5 V mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern TCA9554 — 8 Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, schwachem Pull-up und Konfig.-register TCA9554A — 8 Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, schwachem Pull-up und Konfig.-register TCA9555 — 16 Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, schwachem Pull-up und Konfig.-register
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc564 or www.ti.com/lit/xx/slvc564a/slvc564a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC564. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide I/O Expander EVM User's Guide (Rev. A) 25.07.2014
Zertifikat IO-EXPANDER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos