Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
TPS92912XQ1-SW-F5529
Reference code for TPS92912x-Q1 based on MSP430F5529 (MSP-EXP430F5529LP)
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 11.04.2023
TPS92912x-Q1 Sample Code
SHA-256-Prüfsumme
lock
= Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Kfz-LED-Treiber
TPS929120-Q1
—
12-kanaliger 40 V-High-Side-LED-Treiber für Fahrzeuganwendungen mit FlexWire-Schnittstelle
TPS929121-Q1
—
12-kanaliger 40 V-High-Side-LED-Treiber für Fahrzeuganwendungen mit FlexWire-Schnittstelle
TPS929xxx-Q1 Sample Code User's Guide
First release of TPS929120-Q1 and TPS929121-Q1 sample code based on the MSP-EXP430F5529LP. The code configures the MCU using UART to drive 12 LEDs which is available on the TPS929120EVM.