Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
UCC5710X-CALC
UCC5710x – Vorlage zur Schaltplanüberprüfung
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 17.09.2025
Produkte
Low-Side-Treiber
UCC57102
—
Einkanaliger Low-Side-Gate-Treiber, 30 V, 3 A/3 A, mit DESAT-Schutz, Fehlermeldung und 13 V UVLO
UCC57102-Q1
—
1-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber für die Automobilind., 30 V, 3 A/3 A, mit DESAT-Schutz und 13 V UVLO
UCC57102Z
—
1-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber, 30 V VDD, 3 A, mit DESAT-Schutz, Stummschaltung und 13 V UVLO
UCC57102Z-Q1
—
1-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber für die Automobilind., 30 V VDD, 3 A, mit DESAT-Schutz und 13 V UVLO
UCC57108
—
Einkanaliger Low-Side-Gate-Treiber, 30 V, 3 A/3 A, mit DESAT-Schutz, Fehlermeldung und 8 V UVLO
UCC57108-Q1
—
1-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber für die Automobilind., 30 V, 3 A/3 A, mit DESAT-Schutz und 8 V UVLO
This resource is a new resource which serves to give component recommendations for the UCC5710X family of devices.