BOOSTXL-DRV8304H ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.
BOOSTXL-DRV8304H
DRV8304H – dreiphasiger Motortreiber – Evaluierungsmodul
BOOSTXL-DRV8304H
Überblick
Das Evaluierungsmodul (EVM) BOOSTXL-DRV8304HEVM ist eine 3-phasige bürstenlose 15-A-DC-Antriebsstufe basierend auf dem Gate-Treiber DRV8304H und A2-Doppelgehäuse-MOSFETs. Das EVM verfügt über individuelle DC-Bus- und Phasenspannungserfassung sowie einzelne Low-Side-Strom-Shunt-Verstärker und ist dadurch ideal für sensorlose BLDC-Algorithmen geeignet. Die Treiberstufe ist durch Kurzschluss-, Überhitzungs-, Durchschuss- und Unterspannungsschutz vollständig geschützt und über verschiedene Hardware-Konfigurationspins einfach konfigurierbar.
Merkmale
- Betriebsspannungsbereich von 6 V bis 38 V
- 15 A Dauerstrom / 20 A Spitzenwert von H-Brücken-Ausgangsstrom
- Drei integrierte Strom-Shunt-Verstärker
- Sensorgesteuerte oder sensorlose BLDC-Firmware verfügbar
Micro-USB-Kabel
BLDC-Treiber
MOSFETs
Legen Sie los
- BOOSTXL-DRV8304H und MSP430F5529 LaunchPad bestellen
- Anweisungen im BOOSTXL-DRV8304H EVM-Benutzerhandbuch befolgen
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
BOOSTXL-DRV8304H — DRV8304H Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module
BOOSTXL-DRV8304H — DRV8304H Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module
SLVC702 — DRV8304 Software
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
BLDC-Treiber
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
SLVC702 — DRV8304 Software
Produkte
BLDC-Treiber
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Versionsinformationen
Designdateien
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | BOOSTXL-DRV8304H EVM User's Guide | 23.10.2017 | ||
| Application brief | MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A) | PDF | HTML | 14.06.2021 | ||
| Zertifikat | BOOSTXL-DRV8304H EU Declaration of Conformity (DoC) | 02.01.2019 | |||
| Benutzerhandbuch | BOOSTXL-DRV8304x EVM Sensored Software User's Guide | 23.10.2017 | |||
| Benutzerhandbuch | BOOSTXL-DRV8304x EVM GUI User’s Guide | 23.10.2017 | |||
| Benutzerhandbuch | BOOSTXL-DRV8304x EVM Sensorless Software User's Guide | 23.10.2017 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.