DLI-3P-DLI6500
Überblick
The DLi6500 development kit includes the DLPC900 digital controller and supports two .65” 1080p resolution DMDs, either the DLP6500FYE or the DLP6500FLQ. At the heart of the DLi6500 development kit is the DLPC900 digital controller. The DLPC900 allows for high-speed binary pattern rates up to 9.5 kHz, 8-bit grayscale patterns up to 250 Hz and grayscale video at 60 Hz. The kit and its compatible software allow designers maximum pixel control and flexibility to create and sequence light patterns, making these kits ideal for use with industrial, medical and scientific applications.
- Compatible with DLP® LightCrafter™ 6500/9000 GUI and DLPC900 API
- LED and fiber optics bundles also available
DLP-Controller & -Treiber
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
DLI6500A-DK — DLP6500FLQ .65” 1080p Type-A DMD DLPC900 Digital Controller
DLI6500A-DK — DLP6500FLQ .65” 1080p Type-A DMD DLPC900 Digital Controller
DLI6500S-DK — DMD/Chipset DLP6500FYE .65” 1080p Type-S DMD DLPC900 Digital Controller
DLI6500S-DK — DMD/Chipset DLP6500FYE .65” 1080p Type-S DMD DLPC900 Digital Controller
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide | 28.04.2016 | ||
| * | EVM User's guide | DLP LightCrafter 6500 and 9000 EVM User's Guide (Rev. D) | 05.03.2019 |
Verwandte Designressourcen
Software-Entwicklung
Firmware
Software-Entwicklungskit (SDK)
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenHaftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.