PMP22220

1500-W-AC-Schalter brückenloses PFC-Referenzdesign

PMP22220

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine brückenlose Leistungsfaktorkorrektur (Power Factor Correction, PFC) für Wechselstromschalter, die im Continuous Conduction Mode (CCM) arbeiten. Der Baustein akzeptiert eine universelle AC-Eingangsspannung (90 VAC bis 264 VAC) und stellt einen Low-Line-Ausgang mit 390 V und 1000 W sowie einen High-Line-Ausgang mit 1500 W bereit. Dieses Design verwendet den digitalen Controller UCD3138 und den isolierten Gate-Treiber UCC21220. Dieses Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 97,1 % bei einem Eingang von 115 VAC und einen Spitzenwirkungsgrad von 98,3 % bei einem Eingang von 230 VAC. Die harmonische Gesamtverzerrung (Total Harmonic Distortion, THD) beträgt weniger als 1,2 % bei 115 VAC/1000 W und weniger als 2 % bei 230 VAC/1500 W. Sowohl für 115 VAC als auch für 230 VAC bei Volllast ist der Leistungsfaktor größer als 0,997.

Merkmale
  • Brückenloser PFC-Wechselstromschalter mit gekoppelter Induktivität und Silizium-FET
  • Erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 98,3 % bei einer Eingangsspannung von 230 VAC
  • Weniger als 1,2 % THD bei 115 VAV/1-kW-Last und weniger als 2 % THD bei 230 VAC/1,5-kW-Last
  • Platinenabmessung 185 mm x 69 mm x 45 mm (MP100 nicht im Lieferumfang enthalten)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22220.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) 3.9
Ausgangsleistung (W) 1521
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie PFC- Boost
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT174A.PDF (4241 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM549.ZIP (350 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM548.ZIP (854 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM551.ZIP (3239 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFT8.ZIP (5102 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM550.ZIP (1422 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM547.ZIP (425 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC controllers

UCD3138Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2330Präzisions-CMOS-Zweifach-Operationsverstärker mit Zero-Drift, Mikroenergie, 1,8 V, 35 µA

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP3985Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, mit Bypass und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF2025Spannungsreferenz mit zwei Ausgängen, 8 ppm/°C Drift, geringem Stromverbrauch, Vref und Vref/2

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62163Abwärtswandler mit DCS-Control™, 3 – 17 V, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC212203,0 kVrms 4 A/6 A isolierter 2-kanaliger Gate-Treiber mit Disable-Pin, 8V-UVLO für MOSFETs & GaNFETs

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC3813-4Sparsamer BICMOS 1MHz-Strommodus-PWM, energieeffizient, mit UVLO, 12,5 V/8,3 V, 50 % Tastverhältnis,

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCFW3 — PMP22220 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP22220 1500-W-AC-Schalter brückenloses PFC-Referenzdesign
Download-Optionen

TIDCFW3 PMP22220 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.07.2020
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP22220 1500-W-AC-Schalter brückenloses PFC-Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfw3 or www.ti.com/lit/xx/tidcfw3/tidcfw3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFW3. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 1500-W AC Switch Bridgeless PFC Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 29.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.