TIDA-00306

Referenzdesign für 100BASE-FX- oder 1000BASE-X-Medienwandler mit Kupfer-Glasfaser-Schnittstelle für

TIDA-00306

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine Methode zur Verwendung der DP83849 Evaluierungsplatine, um einen 10/100BASE-TX zu 10/100BASE-FX Medienkonverter zu implementieren, mit dem kupferbasierte Altgeräte einfach an ein Glasfasernetzwerk angeschlossen werden können. Kupferbasiertes Ethernet (10/100BASE-TX) wird häufig in lokalen Grid-Netzwerken eingesetzt, ist jedoch nur mit begrenzter Kommunikationsentfernung verfügbar. Glasfasernetze sind gut etabliert und bieten kontinuierliche Kostensenkungen. Für Versorgungsunternehmen ist es möglich und kosteneffizient, Glasfasernetze für die Verwaltung von Großanlagen zu nutzen, die höhere Geschwindigkeiten, größere Reichweiten und eine zuverlässigere Kommunikation ermöglichen.

Merkmale
  • Geringer Stromverbrauch <600 mW
  • Eigenständiger Media Converter ohne Softwareprogrammierung
  • Umreifung durch Verwendung von Jumpern zur einfachen Evaluierung
  • Erweiterbar für den Einsatz als Dual 10/100 Kupfer-Ethernet-Schnittstelle
  • Gut geeignet für 10/100BASE-TX auf 100BASE-FX Medienkonverter im Miniformat.
  • Der Anwendungshinweis beschreibt die Verwendung des DP83849IFVS-EVK zur Demo der Medienkonverter-Anwendung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU510B.PDF (2092 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAV2A.ZIP (128 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAV3A.ZIP (1941 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC663A.ZIP (4683 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZX6.ZIP (2669 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZX5.ZIP (456 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74701Einstellbarer Spannungsregler, 500 mA mit extrem niedrigem Dropout, niedriger VIN-Bereich (0,8), mit

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F552925-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS735Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E05U06Vierfache 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV-ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- und Highspeed-Schnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83869HMGigabit-Ethernet-PHY-Transceiver mit erweitertem Temperaturbereich und hoher Störfestigkeit mit Kupf

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83849IEthernet-PHY-Transceiver, 10/100 Mbit/s, zwei Ports, für industriellen Temperaturbereich, mit fle

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS732Hochpräziser Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 250 mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TL1963ALow-Dropout-Spannungsregler, 1,5 A, 20 V, mit Gegenstrom- und Gegenspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83849IFIndustrielle Temperatur, Dual-Port-10/100-Mbps-Ethernet-PHY-Transceiver mit Glasfaserunterstützung u

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DP83849IFVS-EVK/NOPB — DP83849IFVS grundlegende Produktevaluierung und Demoboard für Kunden mit FX

Dieses Referenzdesign zeigt eine Methode zur Verwendung der DP83849 Evaluierungsplatine, um einen 10/100BASE-TX zu 10/100BASE-FX Medienkonverter zu implementieren, mit dem kupferbasierte Altgeräte einfach an ein Glasfasernetzwerk angeschlossen werden können. Kupferbasiertes Ethernet (10/100BASE-TX) (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00306 Referenzdesign für 100BASE-FX- oder 1000BASE-X-Medienwandler mit Kupfer-Glasfaser-Schnittstelle für
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DP83849IFVS-EVK/NOPB DP83849IFVS grundlegende Produktevaluierung und Demoboard für Kunden mit FX

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00306 Referenzdesign für 100BASE-FX- oder 1000BASE-X-Medienwandler mit Kupfer-Glasfaser-Schnittstelle für

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Copper-to-Fiber 100BASE-FX or 1000BASE-X Media Converter Reference Design (Rev. B) 17.06.2019
Technischer Artikel Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 27.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.