TIDA-00333

Referenzdesign für Dual-isolierten Halbduplex-RS-485-Repeater

TIDA-00333

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert einen zweifach isolierten Halbduplex-Repeater mit Datenraten-unabhängiger Durchflussregelung für Langstrecken-RS-485-Netzwerke, der für industrielle Anwendungen geeignet ist. Das Design bietet einen Transientenschutz, der den Signalpfad vor ESD-, EFT- und Überspannungstransienten schützt, die in der IEC 61000-Familie der Transienten-Immunitätsstandards spezifiziert sind.

Merkmale
  • Datenrate bis zu 100 Kbit/s    
  • Von der Datenrate unabhängige Flusssteuerung    
  • Isolierung bis 4kV Spitze    
  • IEC 61000-4-2 bis zu 16kV    
  • IEC 61000-4-4 bis zu 4kV    
  • IEC 61000-4-5 bis zu 1kV
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU590.PDF (571 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRBN9.PDF (104 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC745.ZIP (301 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRBN8.PDF (201 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte RS-485-Transceiver

ISO3082200-Kbit/s, Halbduplex, 2,5-kVrms isolierter RS-485- und RS-422-Transceiver

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Dual Isolated Half-Duplex RS-485 Repeater Design Guide (TIDA-00333) 10.10.2014
Technischer Artikel RS-485 basics: Introduction PDF | HTML 28.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.