TIDA-00738

Referenzdesign für erweiterte Strom- und Spannungsmessung mit Shunt-Widerständen für Schutzrelais

TIDA-00738

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine einzigartige Herangehensweise zum Erweitern des Strommessbereichs unter Verwendung eines einzelnen Shunts und des isolierten Delta-Sigma-Modulators (ΔΣ) AMC1304Mx5 zur Spannungsmessung. Durch die sorgfältige Auswahl eines Shunt-Widerstands mit niedrigem Wert, der die Verlustleistung minimiert, und einen Frontend-Verstärker mit geringem Rauschen sowie durch die Einführung von zwei Verstärkungspfaden werden sowohl die obere als auch die untere Strombegrenzung erweitert.  Eine Genauigkeit von < ±0,5 % sowohl für die Strom- als auch die Spannungsmessung wird durch Anbindung des Modulatorausgangs an den Hostprozessor AM437x erreicht, der die Sinc3-Filterung durchführt.

Merkmale
  • Einphasige Spannungs- und Strommessung (shuntbasiert) unter Verwendung eines isolierten Delta-Sigma-Modulators (AMC1304Mx5)
  • Messgenauigkeit:
    • AC-Strom: < ±0,5 % von 0,1 A bis 40 A (oder 60 A) für In = 1 A
    • AC-Spannung: < ±0,5 % von 10 V bis 300 V
  • AFE-Schnittstelle mit Host-MCU (AM437x-Sitara™-ARM®-Cortex®-A9-Prozessor), der die Sinc3-Digitalfilterung unter Verwendung von PRU-ICSS durchführt
  • Auf der Platine integrierte isolierte Stromversorgung mit ±2,5 V und +5,0 V für AMC1304Mx5 und OPA188 mit Transformatortreiber und LDOs
  • Entwickelt für einen Betrieb von 0,1 A bis 60 A (In = 1 A), kann für einen größeren Bereich (In = 5 A) durch Ändern von Shunt- und Verstärkungswerten erweitert werden.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRJM7.PDF (506 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJM8.PDF (910 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJM6.PDF (277 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJN0.ZIP (2563 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBM7.ZIP (330 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJM9.PDF (3667 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJM5.PDF (1107 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA188Präziser Nulldrift-Operationsverstärker, Rail-to-Rail-Ausgang, 36 V

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1304M05Verstärkter isolierter Modulator mit ±50-mV-Eingang, präziser Strommessung und LDO für die Automo

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A3001-EPVerbessertes Produkt – extrem rauscharmer 200-mA-Low-Dropout-Regler mit hohem PSRR für negative E

Datenblatt: PDF
Isolierte ADCs

AMC1304M25Verstärkter isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang, präziser Strommessung und LDO für die Autom

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML
Taktpuffer

CDCLVC1104Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:4 LVCMOS

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Wide Input Current Using Shunts and Voltage Measurement for Protection Relays 04.12.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00080 Referenzdesign für isoliertes Delta-Sigma-Modulator-basiertes AC/DC-Spannungs- und Strommessmodul TIDA-00555 Isolierte Strom- und Spannungsmessung mit volldifferenziellem Isolationsverstärker – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.