TIDA-00774

Referenzdesign für hocheffizienten bürstenlosen Motorantrieb mit hoher Leistungsdichte, 18 V/1 kW, 1

TIDA-00774

Designdateien

Überblick

Der TIDA-00774 ist ein 1-kW-Antrieb für einen dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotor (Brushless DC, BLDC) in Elektrowerkzeugen, der mit einer 5-Zellen-Li-Ion-Batterie und einer Spannung von bis zu 21 V betrieben wird. Das Design beinhaltet einen kompakten Antrieb der Größe 65 mm x 60 mm, der eine sensorbasierte Trapezregelung implementiert. Das Design nutzt die MOSFET-Power-Block-Technologie von TI, die zwei FETs in Halbbrückenkonfiguration in einem einzigen SON-5-x-6-Gehäuse integriert und eine sehr hohe Leistungsdichte ermöglicht. Das Design verwendet zwei parallel geschaltete Power-Blocks und liefert einen kontinuierlichen Wicklungsstrom von 50 ARMS (120 A Spitze für 3 Sekunden, 160 A Spitze für 1 Sekunde). Der MOSFET-Power-Block mit minimaler parasitärer Induktivität und der stromgesteuerte Gate-Treiber mit Anstiegsratensteuerung unterstützen eine effektive MOSFET-Parallelschaltung und verringern Schaltspitzen. Die Strommessung erfolgt durch die Überwachung der MOSFET-VDS. Die Platine bietet einen zyklusweisen Überstrom- und Kurzschlussschutz.

Merkmale
  • Arbeitet mit einer Spannung von 6 V bis 21 V (5-Zellen-Li-Ion-Batterie) und bietet einen kontinuierlichen Wicklungsstrom von 50 ARMS (120 A Spitze für 3 s, 160 A Spitze für 1 s) 
  • Inverterantrieb mit Wirkungsgrad von > 98,5 %
  • Strommessung durch Überwachung und Verstärkung von VDS des MOSFET
  • Effektive MOSFET-Parallelschaltung mit hervorragender dynamischer Stromsymmetrierung
  • 18 V/680 W, Unterstützung von 33 A RMS ohne Kühlkörper
  • Zyklusweiser Überstrom- und Kurzschlussschutz durch VDS-Sensorik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUCL0.PDF (6425 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQU0.PDF (261 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQT9.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQU2.ZIP (3026 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDE6.ZIP (306 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQU1.PDF (2092 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQT8.PDF (1270 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT87Temperatursensor (±2 °C Abweichung) mit Analogausgang 2,7 V bis 5,5 V und –13,6 mV/°C Verstärkung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F513225 MHz-MCU mit 8 KB Flash, 1 KB SRAM, 10 Bit ADC, Komparator, DMA, 16 Bit hochauflösender Timer

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD88584Q5DC40 V, N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, SON 5 mm x 6 mm Dual-Cool™-Leistungsblock,

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber

DRV83233-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 65 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern

Datenblatt: PDF
DC/DC converters

TPS54061Synchroner Abwärtswandler, 4,7 bis 60 V Eingangsspannung, 200 mA, mit geringem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCDE7 — TIDA-00774 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00774 Referenzdesign für hocheffizienten bürstenlosen Motorantrieb mit hoher Leistungsdichte, 18 V/1 kW, 1
Download-Optionen

TIDCDE7 TIDA-00774 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 10.05.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00774 Referenzdesign für hocheffizienten bürstenlosen Motorantrieb mit hoher Leistungsdichte, 18 V/1 kW, 1

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcde7 or www.ti.com/lit/xx/tidcde7/tidcde7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDE7. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 18V/1kW, 120APEAK, 98.5 % Efficient, Compact Brushless Motor Drive Design Guide PDF | HTML 09.11.2016
Technischer Artikel Demand for higher power density drives innovative power tool solution PDF | HTML 23.05.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.