TIDA-010074

16S–17S Referenzdesign für Akkupacks mit geringem Stromverbrauch

TIDA-010074

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein Li-Ion-Akkupack-Design mit niedrigem Stromverbrauch im Standby- und Transportmodus (16S–17S LiFePO4) für Backup- und Emulatorzyklen von Telekommunikationsbatterien. Das Design wurde für eine 2-lagige Leiterplatte implementiert. Das 9S-15S-AFE bq76940 überwacht die niedrigere 15-Zellen-Spannung, und ein zweikanaliger Universalverstärker LM2904B überwacht die Spannung der 16. und 17. Batteriezelle. Das Design schützt den Akku vor Überspannung, Unterspannung, Überstrom und Übertemperatur und reduziert den Energieverbrauch im Standby- und Transportmodus durch eine gut durchdachte Hilfsstromversorgungsstrategie und einen hocheffizienten LM5164 DC/DC-Wandler mit niedrigem Ruhestrom. Dadurch werden längere Transport- und Leerlaufzeiten ermöglicht.

Merkmale
  • Kostengünstige Akkupack-Lösung für Li-Ion-Akkus mit 16S bis 17S LiFePO4-Zellen
  • ±5-mV-Zellenspannungsmessgenauigkeit für 16/17S-Batteriezellen bei Raumtemperatur
  • 100 µA Stromaufnahme im Standby-Modus
  • 5 µA Stromaufnahme im Transportmodus
  • Robuster und programmierbarer Schutz, einschließlich Zellenüberspannung und -Unterspannung, Überstromentladung, Kurzschluss, Übertemperatur und Untertemperatur
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUES4.PDF (2572 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZY9A.PDF (506 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZY8A.PDF (108 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZZ1A.ZIP (1808 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFJ0A.ZIP (871 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZZ0A.PDF (1879 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZY7A.PDF (800 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ76200N-Kanal-FET-Treiber mit High-Side-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR215524-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 4 KB SRAM, Komparator, 12-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19536KTTN-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 100 V, Einzel-D2PAK, 2,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler

BQ76940Batteriemonitor, 9 bis 15 serielle Li-Ion- und Li-Phosphat-Zellen, (bq76940-Familie)

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E00710 pF, ±13 V, ±8 kV, DualESD-Schutzdiode für AC-Signaldatenschnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5164Synchroner DC/DC-Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ, 6 bis 100 V Eingang, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

THVD15005 V-RS-485-Transceiver mit bis zu 500 Kbit/s und ±8 kV-ESD-Schutz gemäß IEC

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM2904BDual-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz, mit Betrieb in einem Temperaturbereich von –40° C bis 125°

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 16S-17S Battery Pack Reference Design With Low Current Consumption 28.06.2019
Technischer Artikel Fast and furious: designing longer-lasting 16S-17S Li-ion battery packs for e-moto PDF | HTML 21.11.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010030 Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 seriellen Zelle

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.