TIDA-010236

4-kW-GaN-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign für Haushaltsgeräte

TIDA-010236

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit 4 kW Continuous Conduction Mode (CCM) und einer Galliumnitrid (GaN)-Tochterplatine mit Top-Kühlung und einem digitalen Controller TMS320F280025C . Zusammen mit den integrierten Schutzfunktionen von LMG352x und C2000 sind vollständige Schutzfunktionen implementiert. AC-Abfall, Überspannung und leitungsgebundene Emissionen (CE) sind vollständig validiert und bieten ein hocheffizientes und robustes Totem-Pole-PFC-Design mit C2000 und GaN.

Merkmale
  • Maximale Leistung von 4000 W bei einer Nennspannung von 200 V bis 277 V
  • Spitzenwirkungsgrad von >= 98,66 % und Leistungsfaktor von ~0,999
  • Strommessung durch nicht isolierte Hochgeschwindigkeitsverstärker
  • Einphasen-CCM-Totem-Pole
  • Kompatibel mit TMS320F28002x-Digitalcontrollern
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-010236.1
Vin (Min) (V) 200
Vin (Max) (V) 277
Vout (Nom) (V) 400
Iout (Max) (A) 10
Ausgangsleistung (W) 4000
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF22.PDF (1879 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMBB4.ZIP (834 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBB3.ZIP (227 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBB6.ZIP (10958 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGD2.ZIP (1026 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBB5.ZIP (1717 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBB2.ZIP (1660 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F280025CC2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9062Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3522R030-Q1GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, mit Integration von Treiber, Schutz und Temperaturmeldung für die Automobilin

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7721Robuster, zweikanaliger, verstärkter 1/1-Digitalisolator mit EMV-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC3302Isolierter, verstärkter Präzisionsverstärker mit einem Eingang von ±50 mV mit integriertem DC/DC-Wan

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28710Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching und programmierbarer Kabelkompens

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 4-kW GaN Totem-Pole PFC Reference Design for Appliances PDF | HTML 12.01.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TMDSCNCD280025C TMS320F280025C Evaluierungsmodul für C2000™ MCU controlCARD™™

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.