TIDA-010247

Batteriemanagement-Einheit mit hoher Genauigkeit, Referenzdesign für 48- bis 1500-V-Energiespeichers

TIDA-010247

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine Batteriemanagement-Einheit (Battery Management Unit, BMU) mit High-Side-MOSFET-N-Kanal-Steuerung (bis zu 32s) und verwendet die gestapelte BQ769x2-Batteriemonitorfamilie. Dieses Design integriert zudem eine CAN-Schnittstelle für Anwendungen mit BMU-Stacking-Hochspannungs-Energiespeicherstationen (bis zu 1500 V). Die High-Side-N-Kanal-MOSFET-Architektur und optimierte Treiberschaltungen ermöglichen eine einfache Schaltersteuerung. Dieses Referenzdesign erzielt einen geringen Stromverbrauch im Standby und im Transportmodus und optimiert die Stromlücken zwischen zwei Gruppen. Dieses Referenzdesign ist für Energiespeichersysteme mit 48 bis 1500 V vorgesehen.

Merkmale
  • Spannungsmessgenauigkeit der Lithium-Eisenphosphat-Zelle von ±1,8 mV bei 25 °C mit fester Offsetanpassung
  • 7 µA Stromverbrauch im Transportmodus
  • Robuster und programmierbarer Batteriezellen- und Systemschutz
  • Verpolungslader und Hochspannung auf der PACK-Seite
  • N-Kanal-High-Side-MOSFETs und starke Antriebsleistung
  • Unterstützt durch CAN gestapelte Architekturen bis zu 1500 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF20B.PDF (1459 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMB60A.PDF (1203 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMB59A.PDF (166 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMB62A.ZIP (6657 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGC2A.ZIP (1376 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMB61A.PDF (5570 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMB58A.PDF (5158 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC33421-Q1Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Leistungsmodul mit integriertem Trafo, 5 V/5 V, 1,5 W, 5 kVRMS

Datenblatt: PDF | HTML
Thermistoren

TMP61Linearer Thermistor, 1 % und 10 kΩ , in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through Hole

Datenblatt: PDF | HTML
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler

BQ76972Hochpräziser Batterieüberwachungs- und Schutzbaustein für Lithium-Ionen-, Li-Poly- und LiFePO4-Akkup

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E00710 pF, ±13 V, ±8 kV, DualESD-Schutzdiode für AC-Signaldatenschnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
General-purpose MCUs

MSPM0G351980 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5168DC/DC-Wandler, großer VIN-Bereich von 6 bis 120 V, 300 mA, mit Fly-Buck™-Fähigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A24Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 200 mA, 18 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte CAN-Transceiver

ISO1042Isolierter CAN-Transceiver mit 70-V-Busfehlerschutz und flexibler Datenrate

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62932Synchroner Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, 3,8-V- bis 30-V-Eingang, 2 A, 200 kHz bis 2,2 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC33410Isoliertes 5 V bis 3,3 V, 1W 3kV rms-DC/DC-Modul mit integriertem Transformator

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte RS-485-Transceiver

ISO1410Transceiver für RS-485 & RS-422, EMC-geschützt, 500 kbit/s, halbduplex, isoliert bis 5 kVrms

Datenblatt: PDF | HTML
I2C-Isolatoren

ISO1640Hot-Swap-fähiger bidirektionaler I2C-Isolator mit stabilem EMV-Schutz und bidirektionalem Taktgeber

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

SNVR520 — LM5169 Quick Start Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC converters
LM5168 DC/DC-Wandler, großer VIN-Bereich von 6 bis 120 V, 300 mA, mit Fly-Buck™-Fähigkeit LM5168-Q1 6-V- bis 120-V-DC/DC-Wandler mit breitem VIN-Bereich und 300 mA mit Fly-Buck™-Fähigkeit für die Auto LM5169 DC/DC-Wandler, breiter VIN-Bereich von 6 bis 120 V, 650 mA, mit Fly-Buck™-Fähigkeit
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010247 Batteriemanagement-Einheit mit hoher Genauigkeit, Referenzdesign für 48- bis 1500-V-Energiespeichers
Download-Optionen

SNVR520 LM5169 Quick Start Calculator

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.02.2022
Produkte
DC/DC converters
LM5168 DC/DC-Wandler, großer VIN-Bereich von 6 bis 120 V, 300 mA, mit Fly-Buck™-Fähigkeit LM5168-Q1 6-V- bis 120-V-DC/DC-Wandler mit breitem VIN-Bereich und 300 mA mit Fly-Buck™-Fähigkeit für die Auto LM5169 DC/DC-Wandler, breiter VIN-Bereich von 6 bis 120 V, 650 mA, mit Fly-Buck™-Fähigkeit
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010247 Batteriemanagement-Einheit mit hoher Genauigkeit, Referenzdesign für 48- bis 1500-V-Energiespeichers

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr520 or www.ti.com/lit/xx/snvr520/snvr520.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR520. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden High-Accuracy Battery Management Unit Reference Design for 48–1500V Energy Storage System (Rev. B) PDF | HTML 03.07.2025
Anwendungshinweis Design Considerations of Stacked BQ769x2 With High-Side N-MOSFET PDF | HTML 09.02.2023
Anwendungshinweis BQ769x2 Calibration and OTP Programming Guide (Rev. A) PDF | HTML 06.08.2021
Anwendungshinweis DC/DC Buck Converters With Ultra-Low IQ for Industrial Battery-Pack Applications 20.02.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
Software-Entwicklungskit (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.