TIDA-010255

Referenzdesign für dreiphasige GaN-Inverter (230 VAC, 2 kW) für Robotik und Servoantriebe

TIDA-010255

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert eine hocheffiziente dreiphasige Leistungsendstufe mit 320-VDC-Eingangsspannung unter Verwendung von sechs schnell schaltenden GaN-FETs mit integriertem Treiber, Schutz und Temperaturreporting mit Hot-Side-Mikrocontroller-Steuerung, insbesondere für motorintegrierte Servoantriebe und Robotikanwendungen. Eine genaue Phasenstromerfassung wird mit isolierten Delta-Sigma-Modulatoren erreicht. Die DC-Link-Spannung wird mit einem nicht isolierten Delta-Sigma-Modulator mit kleinem Formfaktor gemessen, und eine analoge Phasenspannungs-Rückkopplungsoption ermöglicht die Validierung fortschrittlicher sensorloser Designs wie InstaSPIN-FOC™. Zur einfachen Evaluierung bietet dieses Design ein 3,3 V-I/O-Schnittstellensignal mit einem 180-poligen Stecker für C2000™-Mikrocontroller-controlCARDs sowie einen Standard-Header für den Anschluss an andere Mikrocontroller, wie z. B. den Sitara™ AM2631.

Merkmale
  • 99,4 % Spitzenwirkungsgrad bei 16-kHz-PWM mit 320-V-DC-Link-Spannung zur Reduzierung der Kühlkörpergröße
  • Gan-FET, 600 V, 30 mΩ, mit integriertem Treiber und Schutz erhöhen die Zuverlässigkeit und senken die Systemkosten
  • Ein On-Chip-Temperatursensor ermöglicht die genaue Überwachung der die-Temperatur zur Maximierung des sicheren Betriebsbereichs (SOA).
  • Null Rückgewinnungsverluste reduzieren die Schwingungen des Schaltknotens und die geringe Totzeit von 120 ns minimiert Phasenspannungsverzerrungen.
  • Präzise Phasenstrommessung mit einem linearen Bereich von ±50 A unter Verwendung eines 1 mΩ-Shunts und eines isolierten Delta-Sigma-Modulators
  • Die Schnittstelle mit 3,3 V-I/O ermöglicht eine einfache Evaluierung der GaN-Technologie von TI für Motorantriebe mit C2000™, Sitara™ oder anderen Mikrocontrollern
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF28.PDF (2195 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMC66.PDF (698 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMC65.PDF (169 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMC68.ZIP (4239 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGJ5.ZIP (1474 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMC64.PDF (977 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte ADCs

AMC1306M05Verstärkter isolierter Modulator mit ±50-mV-Eingang und präziser Strommessung für die Automobilin

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM560R6H4,2-V- bis 60-V-Eingang, 1-V- bis 16-V-Ausgang, 0,6-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem 5-mm x5

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM82903Hocheffizientes, synchrones 3-A-Abwärtswandlermodul, 3 V bis 17 V, mit geringer Ruhestrom und integr

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

AMC1035Präziser Delta-Sigma-Modulator mit bipolarem Eingang ±1 V und Referenzausgang (2,5 V)

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3422R030GaN-FET, 600 V, 30 mΩ, beinhaltet Treiber, Schutz und Temperaturmeldung

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7741Robuster vierkanaliger, verstärkter 1/3-Digitalisolator mit EMV-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7730Robuster, dreikanaliger, verstärkter 3/0-Digitalisolator mit EMV-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden High-Eff. 230-VAC 2-kW 3-phase GaN Inverter RefDes for Servo Drives and Robotics PDF | HTML 28.11.2023
Zertifikat TIDA-010255 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 04.04.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
TMDSCNCD28379D F28379D Development Kit für C2000™ Delfino MCU controlCARD™™

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK MotorControl Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos