TIDA-010945

Referenzdesign für integrierte, driftarme Präzisions-Digitalmultimeter & Datenerfassungssignalkette

TIDA-010945

Designdateien

Überblick

In diesem Referenzdesign werden Theorie, Design und Test einer Hochleistungs-Signalkette für Gleichstrommessungen erläutert. Die Hauptzielanwendung sind digitale Multimeter (DMMs). Das Design kann jedoch auch in anderen Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. Datenerfassung (DAQ) und Zustandsüberwachung. Dieses Design erzielt eine hohe DC-Genauigkeit unter Verwendung eines hochleistungsfähigen 24-Bit-Analog-Digital-Wandlers ADS127L21 und eines rauscharmen Verstärkers mit programmierbarer Verstärkung PGA855 mit einer typischen Nichtlinearität von ±2,4 ppm und einer geringen Temperaturdrift. Diese hochintegrierten Bausteine vereinfachen das gesamte Signalkettendesign.

Merkmale
  • Hervorragende DC-Leistung für hohe Genauigkeit
  • Hochintegrierte Komponenten vereinfachen das Signalkettendesign
  • Großer Eingangsbereich durch programmierbaren Verstärkungsfilter am Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF45A.PDF (1976 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMCZ8.PDF (446 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCZ7.PDF (149 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMD00.ZIP (2195 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGP5.ZIP (163 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCZ9.PDF (2109 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCZ6.PDF (655 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)

PGA855Rauscharmer Instrumentenverstärker mit hoher Bandbreite und programmierbarer Verstärkung mit volldif

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS127L21Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 512 kSPS, mit großer Bandbreite und programmierbaren IIR- und FIR-Filtern

Datenblatt: PDF | HTML
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)

PGA849Rauscharmer, Präzisions Verstärker mit programmierbarer Verstärkung und großer Bandbreite

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF70Rauscharme, driftstabile Spannungsreferenz mit extrem hoher Präzision

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS127L21EVM-PDK-GUI — ADS127L21EVM-PDK GUI installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010945 Referenzdesign für integrierte, driftarme Präzisions-Digitalmultimeter & Datenerfassungssignalkette
Evaluierungsplatine
ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 – Evaluierungsmodul für ADC mit einfach anzusteuernden Eingängen und Breitbandfiltern oder
Download-Optionen

ADS127L21EVM-PDK-GUI ADS127L21EVM-PDK GUI installer

close
Aktuelle Version
Version: 1.3.3
Veröffentlichungsdatum: 07.06.2024

EVM GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010945 Referenzdesign für integrierte, driftarme Präzisions-Digitalmultimeter & Datenerfassungssignalkette
Evaluierungsplatine
ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 – Evaluierungsmodul für ADC mit einfach anzusteuernden Eingängen und Breitbandfiltern oder

Dokumentation

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS127L21EVM-PDK

Neuheiten

  • V1.3.3 - Added support for importing MATLAB filter coefficient files (FCF) with floating-point values.
  • V1.3.2 - Updated register map to match latest datasheet revision (SBASAK4A).
  • V1.3.1 - Fixed a bug in the filter response computation that often producted the incorrect results when the IIR stage was enabled.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Integrated, Low-Drift Digital Multimeter and Data Acquisition Signal Chain Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 12.02.2026

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 – Evaluierungsmodul für ADC mit einfach anzusteuernden Eingängen und Breitbandfiltern oder

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.