TIDEP-01020

Domänencontroller für die Automobilindustrie für Gateway-, Assistenz- und automatisierte Fahrsysteme

TIDEP-01020

Designdateien

Überblick

Die dezentralen Fahrzeugarchitekturen, die heutzutage im Straßenverkehr eingesetzt werden, nutzen individuelle Steuergeräte, denen es an Verarbeitungsleistung und Hochgeschwindigkeitsschnittstellen fehlt, um die komplexen Aufgaben und Datenbewegungsanforderungen neu entstehender Fahrzeugarchitekturen zu bewältigen. Funktionen auf höherer Ebene erfordern eine passende Kombination aus DMIPS, Datenbandbreite und Energieeffizienz. Die DRA829V- und TDA4VM-Prozessoren unserer Jacinto™ 7-Prozessorfamilie bieten die für diese Architekturen in der Automobilindustrie erforderliche Leistung, Stromversorgung und Schnittstellen.

Dieses Referenzdesign für den Automobilbereich kann domänenbasierte Architekturen ermöglichen und gleichzeitig die Leistungsfähigkeiten von DRA829V- und TDAV4M-SoCs demonstrieren. Diese achtlagige Platinendesign ist auf die Kostenreduzierung und eine schnelle Markteinführung ausgelegt. Dadurch eignet es sich hervorragend zur Evaluierung von Jacinto 7-Prozessoren mit einer voll funktionsfähigen Domänencontrollerplatine und ermöglicht gleichzeitig Schnittstellen für die Konnektivität im Automobilbereich, darunter Ethernet, CAN-FD und PCIe.

Hinweis: Dieses achtlagige Referenzdesign für DRA829-/TDA4VM-SoCs wurde speziell auf Kunden zugeschnitten, die sich anstelle der vollen Bandbreite von Funktionen auf die Kosten-, Stromverbrauchs- und Größenoptimierung konzentrieren. Der Schwerpunkt des Designs liegt nur auf einem Teil der Funktionen von DRA829-/TDA4VM-SoCs. Die Superset-Funktionen finden Sie im Datenblatt der DRA829V Jacinto-Prozessoren für den Automobilbereich, Silicon Revision 1.0.

Für Ingenieure, die weitere Funktionen der DRA829V- oder TDA4VM-Prozessoren nutzen möchten, stellen wir auch ein zehnlagiges Platinendesign zu Verfügung. Weitere Details finden Sie in den „Readme“-Hinweisen zur 10-Lagen-Referenzdesignstudie.

Merkmale
  • Schnelle und effiziente Evaluierung von DRA829V- und TDA4VM-Prozessoren in einem Domänencontrollersystem
  • Verbindung über Ethernet, PCIe, CAN-FD, BT, WLAN, GPS, GNSS
  • Verarbeitung der Kameradaten von Fahrerüberwachungs- und Rundumsichtsystemen mit (vier) 2-MP-Kameraeingängen
  • Ansteuerung mehrerer hochauflösender Displays
  • Evaluierung der funktionalen Sicherheitsfunktionen mit unserer integrierten Sicherheits-MCU, welche die Leistung verbessert und die Systemkosten reduziert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEU0A.PDF (733 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM632.ZIP (2254 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM631.ZIP (1027 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM634.ZIP (11472 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFV7.ZIP (3545 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM633.ZIP (170 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM630A.ZIP (12123 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB941AS-Q12K DSI zu FPD-Link III-Serializer

Datenblatt: PDF | HTML
Audioverstärker für Automobilanwendungen

TAS6421-Q1Audio-Verstärker der Klasse D für die Automobilindustrie, 75 w, 2 MHz, 1 Kanal, 4,5 bis 26,4 V, digi

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1042-Q1Fehlersicherer CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UH941AS-Q12K-DSI-zu-FPD-Link III-Brückenserializer mit Videosplitting und HDCP

Datenblatt: PDF | HTML
Audioverstärker für Automobilanwendungen

TPA6304-Q14-Kanal Burr-Brown™-Audioverstärker, Klasse D, mit 45 W, 2,1 MHz und Analog-Eingang für die Automobi

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TC811S-Q1Energieef. 100BASE-T1 Ethernet PHY-Trans. mit xMII-Unterst., Diagnose-Toolkit, Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TC811R-Q1Energieeffizienter Physical-Layer-Transceiver PHYTER™ für die Automobilindustrie, Ethernet 100BASE-T

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1043-Q1CAN FD-Transceiver mit flexibler Datenrate und Wake-Eingang für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive Domain Controller for Gateway, Assisted and Automated Driving Systems (Rev. A) PDF | HTML 28.10.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.