TIDM-1AXISMTR-PFC-5X

Referenzdesign für Einachsen-Motorsteuerung mit integrierter Leistungsfaktorkorrektur

TIDM-1AXISMTR-PFC-5X

Designdateien

Überblick

Referenzdesign nach Best Practices zur Integration von Einachsen-Motorsteuerung und Leistungsfaktorkorrektur (PFC) auf einem einzigen Mikrocontroller. Diese Methode ist populär bei der Entwicklung von Kompressoren mit variabler Frequenz, insbesondere für HLK-Systeme. Diese Implementierung ist für die Verwendung eines sensorlosen feldorientierten Steuerungsalgorithmus (FOC) zur Ansteuerung eines Permanentmagnet-Synchronmotors (PMSM) und einer zweiphasigen Interleaved-PFC auf dem TMS320F2805x-Mikrocontroller optimiert. Der FOC-Algorithmus erhält den Wirkungsgrad in einem breiten Drehzahlbereich aufrecht und berücksichtigt Drehmomentänderungen mit transienten Phasen durch die Verarbeitung eines dynamischen Modells des Motors.

Merkmale
  • Enthält einen Referenzschaltkreis für eine 3-Phasen-Inverterstufe, bis zu 350V DC-Eingangsspannung und 1kW maximale Last für die sensorgesteuerte und sensorlose Steuerung von ACI-, PMSM- oder BLDC-Motoren
  • Enthält eine Leistungsfaktorkorrekturstufe für 600W mit einer Effizienz von bis zu 96 %
  • Enthält eine AC-Gleichrichterstufe für 600W, die die DC-Bus-Spannung erzeugen oder den Eingang für die auf der Platine vorhandene PFC-Stufe bereitstellen kann
  • Integrierte Kommunikation mit dem Kit über CAN oder UART
  • Vier Analogpins zur Verfügung, um die Systemvariablen eines Oszilloskops zum Debuggen zu beobachten
  • Enthält Überstromschutz und PWM-Trip-Zone-Schutz für IPM-Fehler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SPRUI28.PDF (4898 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRGW0.PDF (31 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAW2.ZIP (134 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGW1.ZIP (741 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGV9.PDF (428 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28053C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash, CLA, PGAs, ADC mit 3,75 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28052C2000™ 32-bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, PGAs, 3,75 MSPS-ADC

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28055C2000™ 32-bit-MCU mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA, PGAs

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28054C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 128 KB Flash, PGAs

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

TMS320F28052-Q1C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, PGAs, ADC mit 3,75 MS

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC275245-A/5-A-Zweikanal-Gate-Treiber mit 5-V-UVLO, Aktivierung und 1-ns-Delay Matching

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28052MC2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28051C2000™ 32-bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, PGAs, 2 MSPS-ADC

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

TMS320F28054-Q1C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, PGAs

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28050C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash, PGAs, ADC mit 2 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28054MC2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28054FC2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28052FC2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

TMS320F28054M-Q1C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

TMS320F28052F-Q1C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

TMS320F28052M-Q1C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

TMS320F28054F-Q1C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCAX0 — Single Axis Motor PFC 5X Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-1AXISMTR-PFC-5X Referenzdesign für Einachsen-Motorsteuerung mit integrierter Leistungsfaktorkorrektur
Download-Optionen

TIDCAX0 Single Axis Motor PFC 5X Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 15.09.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-1AXISMTR-PFC-5X Referenzdesign für Einachsen-Motorsteuerung mit integrierter Leistungsfaktorkorrektur

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcax0 or www.ti.com/lit/xx/tidcax0/tidcax0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAX0. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Single-Axis Motor Control and PFC Kit Hardware Reference Guide 15.06.2015
Anwendungshinweis Single-Axis Motor Control With Integrated PFC Application Note 11.06.2015

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CONTROLSUITE controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.