551012922-001

551012922-001

Información general

Texas Instrument offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can be chosen from any of the following three popular sizes: 1206, 0805, and, 0603. The op amp can then be tested under the conditions of your choice.

The 551012922-001 Evaluation Board allows quick and easy evaluation of the part. You need only supply an analog input signaland a power supply to the evaluation board.

Funciones
  • Universal for all low voltage, low power op amps.
  • Dual sided layout for different pin-outs.
  • Accommodates components of any of these sizes:
         1206
         0805
         0603
  • Quick and easy evaluation.

 

Amplificadores de propósito general
LMV301 — Amplificador operacional simple de 5 V, 1 MHz y baja corriente de polarización de 0,182 pA LMV551 — Amplificador operacional simple de 5,5 V, 3 MHz y baja corriente de reposo (37 μA) LMV651 — Amplificador operacional simple de 5,5 V y 12 MHz LMV831 — Amplificador operacional simple de 5,5 V, 3,3 MHz, 64 mA de corriente de salida y bajo ruido (12 nV/ LMV851 — Amplificador operacional simple de 5,5 V, 8 MHz, 62 mA de corriente de salida y bajo ruido (11 nV/√H LMV861 — Amplificador operacional simple de 5,5 V, 31 MHz, alta corriente de salida (150 mA), bajo ruido (8 n LPV511 — Amplificador operacional simple de 12 V y 27 kHz LPV521 — Amplificador operacional RRIO único de 5.5 V, 6.2 kHz, con corriente inactiva de 350 nA y fuente de TLV521 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 6 kHz, corriente quiescente ultrabaja (350 nA)

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
LMV641 — Amplificador de baja potencia de 10 MHz y 12 V LMV771 — Amplificadores operacionales RRO simples, de baja compensación y bajo ruido LMV841 — Amplificadores operacionales únicos con entrada CMOS, RRIO y amplio rango de suministro LMV841-Q1 — Amplificadores operacionales automotrices, de entrada CMOS, RRIO, de amplio rango de alimentación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado 551012922-001/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos