ABACO-3P-FMC204FPGA

ABACO-3P-FMC204FPGA

Desde: Abaco Systems
Haga su pedido ahora

Información general

The FMC204 is a quad channel D/A FMC daughter card. The card is based on TI's DAC5681Z dual channel 16-bit 1 Gsps device. The FMC204 daughter card is mechanically and electrically compliant to FMC standard (ANSI/VITA 57.1). The FMC204 has a high-pin count connector, front panel I/O, and can be used in a conduction cooled environment.

DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC5681Z — Convertidor digital a analógico (DAC) de 16 bits, 1,0 GSPS, con interpolación 1x-4x DAC5682Z — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,0 GSPS, 1x-4x de interpolación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

FMC204-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC204 FPGA mezzanine card

Productos y hardware compatibles

FMC204-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC204 FPGA mezzanine card

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Abaco Systems.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.