ADC08DJ5200RFEVM

ADC08DJ5200RFEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) ADC08DJ5200RF es una plataforma para evaluar el ADC08DJ5200RF. ADC08DJ5200RF es un convertidor analógico a digital (ADC) de baja potencia, 8 bits, de doble canal de 5,2 GSPS o de un solo canal de 10,4 GSPS, con muestreo de RF con una entrada analógica en búfer y un convertidor descendente digital integrado, que cuenta con una interfaz JESD204B/C. El EVM tiene entradas analógicas acopladas por transformador para adaptarse a una amplia gama de fuentes de señal y frecuencias.

El ADC08DJ5200RFEVM incluye un sintetizador de reloj LMX2594 y un generador de reloj LMK04828 JESD204B/C, que se pueden configurar para proporcionar un reloj de dispositivo ADC de fluctuación ultrabaja y SYSREF para una solución completa de reloj JESD204B/C de subclase 1.

Los ADC08DJ5200RF, LMX2594 y LMK04828 se controlan a través de una interfaz gráfica de usuario de software fácil de usar que permite una configuración rápida para diversos usos.

El ADC08DJ5200RFEVM se conecta directamente al hardware de captura de datos TSW14J57EVM a través del conector de tarjeta intermedia FPGA de alta velocidad (FMC+). El software profesional de conversión de datos de alta velocidad (DATACONVERTERPRO‑SW) también está disponible para la captura y el análisis de datos cuando se utiliza el TSW14J57EVM.

Funciones
  • La entrada analógica acoplada por transformador flexible permite una variedad de fuentes y frecuencias
  • Interfaz gráfica de usuario de software fácil de usar para configurar los dispositivos ADC08DJ5200RF, LMX2594 y LMK04828 en una variedad de configuraciones a través de una interfaz USB
  • Rápida evaluación del rendimiento del ADC mediante el software profesional del convertidor de datos de alta velocidad (DATACONVERTERPRO‑SW)
  • Conexión sencilla a la tarjeta de captura de datos TSW14J57EVM (se vende por separado)

  • ADC08DJ5200RFEVM
  • Cable de alimentación
  • Cable USB

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC08DJ5200RF — ADC de 8 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal

 

PLL y sintetizadores de RF
LMX2594 — Sintetizador RF PLLatinum™, banda ancha de 15 GHz, sincronización de fase y compatible con JESD204B
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADC08DJ5200RFEVM — ADC08DJ5200RF evaluation module for RF-sampling 8-bit ADC with dual 5.2 GSPS or single 10.4 GSPS

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC08DJ5200RFEVM — ADC08DJ5200RF evaluation module for RF-sampling 8-bit ADC with dual 5.2 GSPS or single 10.4 GSPS

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC767 — ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC08DJ5200RFEVM — Módulo de evaluación de ADC08DJ5200RF para ADC de 8 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS dobles o 10, ADC12DJ4000RFEVM — Módulo de evaluación de ADC12DJ4000RF para ADC de 12 bits con muestreo de RF, 4 GSPS dobles u 8 GSPS ADC12DJ5200RFEVM — Módulo de evaluación de ADC ADC12DJ5200RF de muestreo de RF de 12 bits, de 5.2 GSPS dobles o 10.4 GS ADC12DJ5200SEEVM — Módulo de evaluación ADC12DJ5200SE para ADC de 12 bits con muestreo de RF de entrada de extremo únic TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — Módulo de evaluación TRF1208 para amplificador totalmente diferencial para muestreo RF de alta veloc

SLVC767 — ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3

close
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 27/06/2021
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC08DJ5200RFEVM — Módulo de evaluación de ADC08DJ5200RF para ADC de 8 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS dobles o 10, ADC12DJ4000RFEVM — Módulo de evaluación de ADC12DJ4000RF para ADC de 12 bits con muestreo de RF, 4 GSPS dobles u 8 GSPS ADC12DJ5200RFEVM — Módulo de evaluación de ADC ADC12DJ5200RF de muestreo de RF de 12 bits, de 5.2 GSPS dobles o 10.4 GS ADC12DJ5200SEEVM — Módulo de evaluación ADC12DJ5200SE para ADC de 12 bits con muestreo de RF de entrada de extremo únic TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — Módulo de evaluación TRF1208 para amplificador totalmente diferencial para muestreo RF de alta veloc

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc767 or www.ti.com/lit/xx/slvc767d/slvc767d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC767. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ADCxxDJxx00RF Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2/03/2023
Certificado ADC08DJ5200RFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 30/06/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSW14J57EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 16 carriles JESD204B de 1.6- TSW14J59EVM — Módulo de evaluación TSW14J59

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW — Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos