ADC128S102EVM

ADC128S102EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The ADC128S102 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the operation and performance of the ADC128S102, a 12-bit, eight-channel, 1-MSPS, serial-interface, system activity report (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The user can source an analog input and the user-friendly graphical user interface (GUI) displays the equivalent output code. The board contains an input driving circuit and provisions for a resistor-divider input.

The ADC128S102EVM kit includes a peripheral host interface (PHI) motherboard to easily connect and communicate to the EVM.

ADC128S102EVM can be used to evaluate the following devices: ADC088S022, ADC088S052, ADC088S102, ADC108S022, ADC108S052, ADC108S102, ADC128S022, and ADC128S052.

Funciones
  • Evaluates ADC128S102 SAR ADC
  • User-friendly GUI
  • Powered by USB

  • ADC128S102 evaluation module
  • PHI motherboard

ADC de precisión
ADC088S022 — Convertidor A/D de 8 bits, 8 canales, de 50 ksps a 200 ksps ADC088S052 — Convertidor A/D de 8 bits, 8 canales, de 200 ksps a 500 ksps ADC088S102 — Convertidor A/D de 8 canales, 500 kSPS a 1 MSPS, 8 bits ADC108S022 — Convertidor A/D de 10 bits, 8 canales, de 50 ksps a 200 ksps ADC108S052 — Convertidor A/D de 10 bits, 8 canales, de 200 ksps a 500 ksps ADC108S102 — Convertidor A/D de 8 canales, 500 kSPS a 1 MSPS, 10 bits ADC128S022 — Convertidor A/D de 12 bits, 8 canales, de 50 ksps a 200 ksps ADC128S052 — SAR ADC de 12 bits, 500 kSPS, 8 canales con entradas de un solo extremo e interfaz serie ADC128S052-Q1 — Convertidor A/D de 12 bits, 8 canales, 200 kSPS a 500 kSPS para automoción ADC128S102 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, ocho canales, 50 kSPS a 1 MSPS ADC128S102-SEP — Conv. analógico a digital (ADC) 12 bits, resistente a la radiación, ocho canales, 50 kSPS a 1 MSPS

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA2320 — Amplificador operacional CMOS doble, de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

 

Referencias de tensión en serie
REF60 — Referencia de tensión de alta precisión de 5 ppm/°C con búfer integrado y pin de activación

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADC128S102EVM — ADC128S102 evaluation module for 12-bit, eight-channel, SAR analog-to-digital converter (ADC)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC128S102EVM — ADC128S102 evaluation module for 12-bit, eight-channel, SAR analog-to-digital converter (ADC)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADC128S102EVM-PDK-GUI — Instalador de la GUI ADC128S102EVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC128S102EVM — Módulo de evaluación de ADC128S102 para el convertidor analógico a digital SAR de 12 bits, ocho cana

ADC128S102EVM-PDK-GUI — Instalador de la GUI ADC128S102EVM

close
Versión: 1.1.0
Fecha de publicación: 16/02/2024

GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC128S102EVM — Módulo de evaluación de ADC128S102 para el convertidor analógico a digital SAR de 12 bits, ocho cana

Documentación

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADC128S102EVM
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
* EVM User's guide ADC128S102 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 9/12/2021
Certificado ADC128S102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 16/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos