ADC168M102REVM-PDK

ADC168M102REVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADC168M102R es una plataforma para evaluar el rendimiento del convertidor analógico a digital ADC168M102R-SEP (ADC) de muestreo simultáneo de 8 canales 1MSPS y 16 bits. El kit de evaluación incluye la placa ADC168M102REVM y la placa controladora de interfaz de host de precisión (PHI) que permite que el software informático que la acompaña se comunique con el ADC a través de un USB para la captura de datos, la configuración y el análisis de datos.

Funciones
  • Incluye hardware y software necesarios para realizar pruebas de diagnóstico y evaluar con precisión el rendimiento del ADC de ADC168M102R-SEP.
  • Se envía con el controlador PHI, que proporciona una cómoda interfaz con el EVM a través de USB para el suministro de potencia y la interfaz digital
  • Presenta una parte frontal analógica tolerante a las radiaciones para obtener la máxima exactitud ADC con configuraciones de entrada diferenciales o pseudodiferenciales
  • La placa EVM, la placa controladora PHI y la GUI habilita a los usuarios a capturar datos, desempeñar análisis y configurar el ADC168M102R-SEP para una evaluación completa

  • Controlador PHI
  • Cable USB-A a micro-USB

ADC de precisión
ADC168M102R-SEP — ADC SAR de muestreo simultáneo de ocho canales, 1 MSPS y 16 bits tolerante a la radiación ADC168M102R-SP — Convertidor analógico a digital (ADC) de registros de aproximación sucesiva (SAR) de muestreo simult

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA4H014-SEP — Amplif. JFET, salida de precisión de carril a carril, 11 MHz, tolerancia a la radiación y bajo ruido

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS73801-SEP — Regulador de caída baja (LDO) ajustable de 1 A, entrada de 2.2 V a 20 V, tolerante a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADC168M102REVM-PDK — Módulo de evaluación ADC168M102R-SEP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC168M102REVM-PDK — Módulo de evaluación ADC168M102R-SEP

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADC168M102REVM-PDK-GUI — ADC168M102REVM-PDK GUI software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC168M102REVM-PDK — Módulo de evaluación ADC168M102R-SEP

ADC168M102REVM-PDK-GUI — ADC168M102REVM-PDK GUI software

close
Versión: 1.3.0
Fecha de publicación: 14/07/2026

Software installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC168M102REVM-PDK — Módulo de evaluación ADC168M102R-SEP

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADC168M102REVM-PDK

Novedades

  • v1.3.0:
  • Export captured data as csv from file menu
  • Bugfix - In mode 3, channel data appears on channels sequenced for capture
  • Added register map page and modified device configuration settings page
  • v1.2.1:
  • Bugfix - Plot scaling now correctly reflects register settings
  • Bugfix - In pseudo-differential mode, channel data may appear on a different channel than expected (e.g., Channel 0A data is shown on Channel 2A)
  • Known Issue: Pseudo Differential Mode 4 not working. Use Mode 2/3 instead.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADC168M102REVM-PDK Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 15/10/2024
Certificado ADC168M102REVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 14/01/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos