Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

ADC168M102REVM-PDK-GUI

ADC168M102REVM-PDK GUI software

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.3.0
Fecha de publicación: 14/07/2026

Software installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC168M102REVM-PDK — Módulo de evaluación ADC168M102R-SEP

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADC168M102REVM-PDK

Novedades

  • v1.3.0:
  • Export captured data as csv from file menu
  • Bugfix - In mode 3, channel data appears on channels sequenced for capture
  • Added register map page and modified device configuration settings page
  • v1.2.1:
  • Bugfix - Plot scaling now correctly reflects register settings
  • Bugfix - In pseudo-differential mode, channel data may appear on a different channel than expected (e.g., Channel 0A data is shown on Channel 2A)
  • Known Issue: Pseudo Differential Mode 4 not working. Use Mode 2/3 instead.