ADC32J45EVM

Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC32J45 de dos canales, 14 bits y 160 MSPS

ADC32J45EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The ADC32J45 EVM demonstrates the performance of a low power dual 160Msps 14 bit ADC. It includes the ADC32J45 device, LMK04828 JESD204B clocking solution and TI voltage regulators to provide the necessary voltages. The input for the ADC is connected to a transformer input which can be connected to a 50 ohm single ended signal source. The clock reference input is provided via a transformer input and can be connected to a 50 ohm single ended clock source. The onboard LMK04828 can be used to generate the necessary JESD204B clocks. Register access is provided through the on board USB connection and a GUI.  For a complete evaluation system, TI also offers the TSW14J50 data capture card and High Speed Data Converter Pro Software.

Funciones
  • Single 1.8V supply to simplify power requirements
  • Flexible input clock buffer with 1/2/4 divider to simplify clocking
  • On chip dither to improve SFDR
  • JESD204B data interface to simplify digital interface, compliant up to 3.2Gbps lane rates
  • Supports subclasses 0,1,2 for synchronization and compatibility
  • Pin compatibility with 12/14b and dual/quad devices
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC32J45 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 160 MSPS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the evaluation board - ADC32J45EVM
  2. Order (if needed) the FPGA capture card - TSW14J57EVM
  3. Read the evaluation board user's guide
  4. Make sure you have or buy the necessary power supplies for both boards
  5. Download and install the GUI for the evaluation board
  6. Download and install HSDCPro software for the TSW14J57EVM capture card

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADC32J45EVM — ADC32J45 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC32J45EVM ADC32J45 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC667 — ADC3xxx GUI Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC3244 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADC32J45 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 160 MSPS ADC3444 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 125 MSPS ADC34J45 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 160 MSPS
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC32J44EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC32J44 de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADC32J45EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC32J45 de dos canales, 14 bits y 160 MSPS ADC3443EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC3443 de cuatro canales, 14 bits y 80 MSP ADC3444EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC3444 de cuatro canales, 14 bits y 125 MS ADC34J23EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J23 de cuatro canales, 12 bits y 80 MS ADC34J24EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J24 de cuatro canales, 12 bits y 125 M ADC34J42EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J42 de cuatro canales, 14 bits y 50 MS ADC34J43EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J43 de cuatro canales, 14 bits y 80 MS ADC34J44EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J44 de cuatro canales, 14 bits y 125 M ADC34J45EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J45 de cuatro canales, 14 bits y 160 M
Opciones de descarga

SLAC667 ADC3xxx GUI Installer

close
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 18/04/2022
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC3244 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADC32J45 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 160 MSPS ADC3444 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 125 MSPS ADC34J45 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 160 MSPS
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC32J44EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC32J44 de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADC32J45EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC32J45 de dos canales, 14 bits y 160 MSPS ADC3443EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC3443 de cuatro canales, 14 bits y 80 MSP ADC3444EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC3444 de cuatro canales, 14 bits y 125 MS ADC34J23EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J23 de cuatro canales, 12 bits y 80 MS ADC34J24EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J24 de cuatro canales, 12 bits y 125 M ADC34J42EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J42 de cuatro canales, 14 bits y 50 MS ADC34J43EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J43 de cuatro canales, 14 bits y 80 MS ADC34J44EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J44 de cuatro canales, 14 bits y 125 M ADC34J45EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J45 de cuatro canales, 14 bits y 160 M

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac667 or www.ti.com/lit/xx/slac667d/slac667d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC667. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) 24/08/2018
Certificado ADC32J45EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
ADC34J45EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J45 de cuatro canales, 14 bits y 160 M TSW14J50EVM Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 8 carriles JESD204B de 0.6-6 TSW14J57EVM Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 16 carriles JESD204B de 1.6-

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos