ADC3544EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) ADC354x está diseñado para evaluar las variantes de un solo canal de la familia ADC36xx de convertidores analógico-digitales (ADC) de alta velocidad, incluidos el ADC3543 y el ADC3544. Estos ADC tienen una interfaz de datos CMOS de baja tensión (LVCMOS) configurable, en serie o paralela.

Funciones
  • Opciones diferenciales y de extremo único para entrada analógica acoplada a CA con balun integrado
  • Opciones de extremo único y diferenciales para la entrada de reloj de muestreo
  • Alimentado con una conexión 12 V externa y regulación de alimentación integrada
  • Configuración flexible del convertidor analógico a digital (ADC) controlado por interruptor a través de la conexión USB-C o un conector de tarjeta intermedia (FMC)
  • Conector FMC para interactuar con la tarjeta de captura de datos de TI o el kit de desarrollo FPGA de terceros
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC3544 — ADC de canal único, 14 bits, 125 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADC3544EVM — ADC3544 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC3544EVM — ADC3544 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC3543EVM — Módulo de evaluación ADC354x ADC3544EVM — Módulo de evaluación ADC3544 ADC3642EVM — Módulo de evaluación de ADC3642 para ADC de dos canales, 14 bits, 25 MSPS, bajo ruido y potencia ult ADC3643EVM — Módulo de evaluación ADC3643 para ADC de doble canal, 14 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido y potenc ADC3644EVM — Módulo de evaluación ADC3644 para ADC de doble canal, 14 bits, 125 MSPS, bajo ruido y potencia ultra ADC3660EVM — Módulo de evaluación de ADC ADC3660 de dos canales, 16 bits, 0.5 MSPS a 65 MSPS, bajo ruido y potenc ADC3662EVM — Módulo de evaluación de ADC3662 para ADC de dos canales, 16 bits, 25 MSPS, bajo ruido y potencia ult ADC3663EVM — Módulo de evaluación de ADC ADC3663 de dos canales, 16 bits, 65 MSPS, bajo ruido y potencia ultrabaj ADC3664EVM — ADC de ADC3664 doble, 14 bits, 125 MSPS, relación señal-ruido alta y baja potencia con módulo de eva ADC3664EVMCVAL — Módulo de evaluación ADC3664-SP ADC3683EVM — Módulo de evaluación de ADC ADC3683 de dos canales, 18 bits, 65 MSPS, bajo ruido y potencia ultrabaj ADC3683EVMCVAL — Módulo de evaluación ADC3683-SP

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

close
Versión: 1.2.0
Fecha de publicación: 7/01/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC3543EVM — Módulo de evaluación ADC354x ADC3544EVM — Módulo de evaluación ADC3544 ADC3642EVM — Módulo de evaluación de ADC3642 para ADC de dos canales, 14 bits, 25 MSPS, bajo ruido y potencia ult ADC3643EVM — Módulo de evaluación ADC3643 para ADC de doble canal, 14 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido y potenc ADC3644EVM — Módulo de evaluación ADC3644 para ADC de doble canal, 14 bits, 125 MSPS, bajo ruido y potencia ultra ADC3660EVM — Módulo de evaluación de ADC ADC3660 de dos canales, 16 bits, 0.5 MSPS a 65 MSPS, bajo ruido y potenc ADC3662EVM — Módulo de evaluación de ADC3662 para ADC de dos canales, 16 bits, 25 MSPS, bajo ruido y potencia ult ADC3663EVM — Módulo de evaluación de ADC ADC3663 de dos canales, 16 bits, 65 MSPS, bajo ruido y potencia ultrabaj ADC3664EVM — ADC de ADC3664 doble, 14 bits, 125 MSPS, relación señal-ruido alta y baja potencia con módulo de eva ADC3664EVMCVAL — Módulo de evaluación ADC3664-SP ADC3683EVM — Módulo de evaluación de ADC ADC3683 de dos canales, 18 bits, 65 MSPS, bajo ruido y potencia ultrabaj ADC3683EVMCVAL — Módulo de evaluación ADC3683-SP

Información de la versión

  • Adds support for SPI logging and simulation mode
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC3543EVM — Módulo de evaluación ADC354x ADC3544EVM — Módulo de evaluación ADC3544 ADC3642EVM — Módulo de evaluación de ADC3642 para ADC de dos canales, 14 bits, 25 MSPS, bajo ruido y potencia ult ADC3643EVM — Módulo de evaluación ADC3643 para ADC de doble canal, 14 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido y potenc ADC3644EVM — Módulo de evaluación ADC3644 para ADC de doble canal, 14 bits, 125 MSPS, bajo ruido y potencia ultra ADC3660EVM — Módulo de evaluación de ADC ADC3660 de dos canales, 16 bits, 0.5 MSPS a 65 MSPS, bajo ruido y potenc

ADC35xxEVM CMOS Interposer Design Files (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 25/10/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC3543EVM — Módulo de evaluación ADC354x ADC3544EVM — Módulo de evaluación ADC3544 ADC3642EVM — Módulo de evaluación de ADC3642 para ADC de dos canales, 14 bits, 25 MSPS, bajo ruido y potencia ult ADC3643EVM — Módulo de evaluación ADC3643 para ADC de doble canal, 14 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido y potenc ADC3644EVM — Módulo de evaluación ADC3644 para ADC de doble canal, 14 bits, 125 MSPS, bajo ruido y potencia ultra ADC3660EVM — Módulo de evaluación de ADC ADC3660 de dos canales, 16 bits, 0.5 MSPS a 65 MSPS, bajo ruido y potenc
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
* EVM User's guide ADC354x Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 12/11/2025
Certificado ADC3544EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 17/11/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos