ADC3683EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) ADC3683 está diseñado para evaluar la familia ADC3683 de convertidores analógico-digitales (ADC) de alta velocidad. El EVM está equipado con el ADC3683, un ADC de 18 bits y doble canal de 65 MSPS con interfaz LVDS en serie y permite la evaluación de todas las frecuencias de muestreo y los dispositivos de uno o dos canales disponibles en la familia de 18 bits.

Funciones
  • Opciones diferenciales y de extremo único para entrada analógica acoplada a CA con balun integrado
  • Opciones de extremo único y diferenciales para la entrada de reloj de muestreo
  • Alimentado con una conexión 12 V externa y regulación de alimentación integrada
  • Configuración flexible del convertidor analógico a digital (ADC) controlado por interruptor a través de la conexión USB-C o un conector de tarjeta intermedia (FMC)
  • Conector FMC para interactuar con la tarjeta de captura de datos de TI o el kit de desarrollo FPGA de terceros

  • EVM ADC3683
  • Cable mini USB
  • Tarjeta intercaladora FPGA

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC3581 — ADC de canal único, 18 bits, 10 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3582 — ADC de canal único, 18 bits, 25 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3583 — ADC de canal único, 18 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3681 — ADC de doble canal, 18 bits, 10 MSPS, bajo ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3682 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 2 canales, 18 bits, 25 MSPS, bajo nivel de ruido y potencia ADC3683 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 2 canales, 18 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido y potencia ADC3683-EP — Producto mejorado, 18 bits, 65 MSPS, ADC de doble canal y baja potencia ADC3683-SEP — ADC de baja potencia de doble canal, tolerante a la radiación, 30 krad, 18 bits, 65 MSPS

 

Amplificadores totalmente diferenciales
THS4541 — Amplificador de E/S diferencial de alta velocidad

 

Generadores de señal de reloj
CDCE6214-Q1 — Generador de reloj de potencia ultrabaja compatible con PCIe gen 1-5 con 2 entradas, 4 salidas y EEP

 

Monitores de potencia digitales
INA226 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C ultrapreciso de 36 V y 16 bits con alerta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADC3683EVM — ADC3683 dual-channel, 18-bit, 65-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC3683EVM — ADC3683 dual-channel, 18-bit, 65-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC3543EVM — Módulo de evaluación ADC354x ADC3544EVM — Módulo de evaluación ADC3544 ADC3642EVM — Módulo de evaluación de ADC3642 para ADC de dos canales, 14 bits, 25 MSPS, bajo ruido y potencia ult ADC3643EVM — Módulo de evaluación ADC3643 para ADC de doble canal, 14 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido y potenc ADC3644EVM — Módulo de evaluación ADC3644 para ADC de doble canal, 14 bits, 125 MSPS, bajo ruido y potencia ultra ADC3660EVM — Módulo de evaluación de ADC ADC3660 de dos canales, 16 bits, 0.5 MSPS a 65 MSPS, bajo ruido y potenc ADC3662EVM — Módulo de evaluación de ADC3662 para ADC de dos canales, 16 bits, 25 MSPS, bajo ruido y potencia ult ADC3663EVM — Módulo de evaluación de ADC ADC3663 de dos canales, 16 bits, 65 MSPS, bajo ruido y potencia ultrabaj ADC3664EVM — ADC de ADC3664 doble, 14 bits, 125 MSPS, relación señal-ruido alta y baja potencia con módulo de eva ADC3664EVMCVAL — Módulo de evaluación ADC3664-SP ADC3683EVM — Módulo de evaluación de ADC ADC3683 de dos canales, 18 bits, 65 MSPS, bajo ruido y potencia ultrabaj ADC3683EVMCVAL — Módulo de evaluación ADC3683-SP

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

close
Versión: 1.2.0
Fecha de publicación: 7/01/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC3543EVM — Módulo de evaluación ADC354x ADC3544EVM — Módulo de evaluación ADC3544 ADC3642EVM — Módulo de evaluación de ADC3642 para ADC de dos canales, 14 bits, 25 MSPS, bajo ruido y potencia ult ADC3643EVM — Módulo de evaluación ADC3643 para ADC de doble canal, 14 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido y potenc ADC3644EVM — Módulo de evaluación ADC3644 para ADC de doble canal, 14 bits, 125 MSPS, bajo ruido y potencia ultra ADC3660EVM — Módulo de evaluación de ADC ADC3660 de dos canales, 16 bits, 0.5 MSPS a 65 MSPS, bajo ruido y potenc ADC3662EVM — Módulo de evaluación de ADC3662 para ADC de dos canales, 16 bits, 25 MSPS, bajo ruido y potencia ult ADC3663EVM — Módulo de evaluación de ADC ADC3663 de dos canales, 16 bits, 65 MSPS, bajo ruido y potencia ultrabaj ADC3664EVM — ADC de ADC3664 doble, 14 bits, 125 MSPS, relación señal-ruido alta y baja potencia con módulo de eva ADC3664EVMCVAL — Módulo de evaluación ADC3664-SP ADC3683EVM — Módulo de evaluación de ADC ADC3683 de dos canales, 18 bits, 65 MSPS, bajo ruido y potencia ultrabaj ADC3683EVMCVAL — Módulo de evaluación ADC3683-SP

Información de la versión

  • Adds support for SPI logging and simulation mode
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADC36xx Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 22/10/2025
Certificado ADC3683EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 5/05/2025
Certificado ADC3663EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 5/05/2025
Certificado ADC3683EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23/12/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSWDC155EVM — Generador de patrones de alta velocidad de uso general y tarjeta de captura de datos para convertido

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW — Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos