ADS1198ECGFE-PDK

ADS1198ECGFE-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

The ADS1198ECG FE is a reference design for the ADS1198, a simultaneous sampling, 16-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an onboard oscillator. The ADS1198 incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (ECG) and electroencephalogram (EEG) applications. The ADS1198ECG FE can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection.

 

Funciones
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP and Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
  • Flexible input configurations
  • Optional external reference circuits
  • Ability to export data in simple test files for post processing
AFE para biosensores
ADS1194 — Panel frontal analógico de baja potencia, 4 canales y 16 bits para ECG ADS1196 — Panel frontal analógico de baja potencia, 6 canales y 16 bits para ECG ADS1198 — Panel frontal analógico de bajo ruido, 8 canales y 16 bits para mediciones de ECG/EEG
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order ADS1198ECGFE-PDK
  2. Download the ADS1198ECGFE-PDK user's guide

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS1198ECGFE-PDK — ADS1198 Performance Demonstration Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS1198ECGFE-PDK — ADS1198 Performance Demonstration Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

ADS1198ECGFE-PDK-SW — Software for ADS1198ECGFE-PDK

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1198ECGFE-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1198

ADS1198ECGFE-PDK-SW — Software for ADS1198ECGFE-PDK

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1198ECGFE-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS1198
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado ADS1198ECGFE-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario ADS1298ECGFE-PDK, ADS1198ECGFE-PDK (Rev. D) PDF | HTML 5/01/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos