ADS1231REF

Información general

El ADS1231REF es una placa de circuito diseñada para incorporar el convertidor analógico a digital ADS1231 de 24 bits sigma-delta, de precisión y bajo ruido. Esta placa contiene todos los circuitos y la interfaz de usuario necesarios para un digitalizador de báscula. Es adecuada para la evaluación general del dispositivo ADS1231. La placa funciona con +5 VCC y +3.3 VCC, suministros generados por dos reguladores integrados, U1 y U2. Se utiliza un microcontrolador, el MSP430F449, para suministrar la memoria necesaria para que un controlador LCD funcione, interfaces SPI™ UART de hardware y un multiplicador, utilizado para realizar las numerosas multiplicaciones del firmware.

 

Funciones
  • Conexión USB para actualizaciones de firmware y control remoto
  • La potencia se suministra mediante una batería de 9 V o un adaptador de 9 V para enchufe de pared
  • Conexiones para células de carga y otras fuentes de tensión
  • Diseñado para un consumo de potencia muy bajo
  • Pantalla LCD con diseño en forma de estrella de ocho dígitos
ADC de precisión
ADS1231 — ADC Delta-Sigma de 24 bits, 80 SPS y 1 canal para sensores de puente resistivos y básculas de peso
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS1231REF — ADS1231 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS1231REF — ADS1231 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

ADS1X3XREF-SW — Software for ADS1x3xREF

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1231REF — Módulo de evaluación ADS1231 ADS1232REF — Módulo de evaluación ADS1232

ADS1X3XREF-SW — Software for ADS1x3xREF

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1231REF — Módulo de evaluación ADS1231 ADS1232REF — Módulo de evaluación ADS1232
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado ADS1231REF EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario ADS1x31REF User Guide (Rev. A) 10/08/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos