ADS1232REF

Información general

El ADS1232REF es una placa de circuito diseñada para incorporar el convertidor analógico a digital ADS1232 de 24 bits sigma-delta, de precisión y bajo ruido. Esta placa contiene todos los circuitos y la interfaz de usuario necesarios para un digitalizador de báscula. Es adecuada para la evaluación general del dispositivo ADS1232. La placa funciona con +5 VCC y +3.3 VCC, suministros generados por dos reguladores integrados, U1 y U2. Se utiliza un microcontrolador, el MSP430F449, para suministrar la memoria necesaria para que un controlador LCD funcione, interfaces SPI™ UART de hardware y un multiplicador, utilizado para realizar las numerosas multiplicaciones del firmware.

Funciones
  • Conexión USB para actualizaciones de firmware y control remoto
  • La potencia se suministra mediante una batería de 9 V o un adaptador de 9 V para enchufe de pared
  • Conexiones para células de carga y otras fuentes de tensión
  • Diseñado para un consumo de potencia muy bajo
  • Pantalla LCD con diseño en forma de estrella de ocho dígitos
ADC de precisión
ADS1232 — ADC Delta-Sigma programable por pines de 24 bits, 80 SPS, 2 canales (diferencial) para sensores de p
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS1232REF — ADS1232 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS1232REF — ADS1232 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

ADS1X3XREF-SW — Software for ADS1x3xREF

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1231REF — Módulo de evaluación ADS1231 ADS1232REF — Módulo de evaluación ADS1232

ADS1X3XREF-SW — Software for ADS1x3xREF

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1231REF — Módulo de evaluación ADS1231 ADS1232REF — Módulo de evaluación ADS1232
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado ADS1232REF EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Delta-Sigma ADC Design for Bridge Sensor Applications 30/09/2011
Guía del usuario ADS1232REF User's Guide (Rev. B) 14/07/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos