ADS1278EVM-PDK

ADS1278EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El ADS1278EVM-PDK es una plataforma para evaluar el rendimiento del ADS1278, un convertidor analógico-digital (ADC) delta-sigma de 24 bits y 8 canales de muestreo simultáneo. El kit de evaluación incluye la placa ADS1278EVM controladora de interfaz de host de precisión (PHI) que permite que el software informático que la acompaña se comunique con el ADC a través de un USB para la captura y el análisis de datos.

Funciones
  • Incluye el hardware y el software necesarios para realizar pruebas de diagnóstico, así como una evaluación precisa del rendimiento de la familia ADS1278
  • El controlador PHI proporciona una cómoda interfaz de comunicación con el ADS1278 a través de USB 2.0 (o superior) para el suministro de energía y la interfaz digital
  • Software de evaluación fácil de usar para el sistema operativo Microsoft® Windows® 10 de 64 bits

  • Placa del controlador PHI
  • Cable USB de A a Micro-B

ADC de precisión
ADS1174 — Convertidor analógico a digital de 16 bits de muestreo simultáneo cuádruple ADS1178 — Convertidor analógico a digital de 16 bits de muestreo simultáneo octal ADS1274 — ADC Delta-Sigma de muestreo simultáneo de 24 bits, 144 kSPS y 4 canales para aplicaciones de ancho d ADS1278 — ADC Delta-Sigma de muestreo simultáneo de 24 bits, 144 kSPS y 8 canales para aplicaciones de ancho d ADS1278-EP — ADC Delta Sigma de 24 bits de muestreo simultáneo, 144 kHz, octal de producto mejorado ADS1278-HT — Convertidor analógico a digital de 24 bits de muestreo simultáneo de alta temperatura cuádruple/octa ADS1278QML-SP — ADC sigma-delta de muestreo simultáneo de 24 bits y ocho canales, QML-V, resistente a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS1278V2EVM-PDK — Módulo de evaluación ADS1278

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS1278V2EVM-PDK — Módulo de evaluación ADS1278

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADS1278V2EVM-PDK-GUI — ADS1278V2EVM-PDK GUI installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1278EVM-PDK — Módulo de evaluación ADS1278

ADS1278V2EVM-PDK-GUI — ADS1278V2EVM-PDK GUI installer

close
Versión: 2.2.1
Fecha de publicación: 24/05/2024

EVM GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1278EVM-PDK — Módulo de evaluación ADS1278

Documentación

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS1278V2EVM-PDK

Novedades

  • v2.2.1: Resolved USB driver issue that was causing an error during installation
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
* EVM User's guide ADS1278EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 28/02/2025
Certificado ADS1278V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 19/01/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
PSIEVM — Módulo de evaluación de inyector de señal de precisión (PSI) para probar el rendimiento del ADC

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos