ADS58H40EVM

Módulo de evaluación de ADS58H40

ADS58H40EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The ADS58H40EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments ADS58H40, a quad-channel, 14-bit telecommunications analog-to-digital converter (ADC) operating at sampling rates of up to 250 MSPS. Designed for low-power consumption and high spurious free dynamic range (SFDR), the ADS58H40 has low-noise performance and outstanding SFDR over a large input-frequency range. The four ADC channels are separated into two blocks with two ADCs each. Each block can individually be configured into three different operating modes: 11-bit Operating mode, 11-bit SNRBoost3G+ mode, 14-bit High Resolution Burst mode. This EVM is ideally suited for mating with the TSW1400 Capture Card for performing a data capture into a capture buffer, uploading the sample data to a PC, performing an FFT, and reporting on SNR, SFDR, and other performance metrics.

Funciones
  • Comprehensive test capability for the ADS58H40
  • Direct connection to TSW1400 EVM pattern capture card
  • Software support with a full featured GUI for easy testing and prototyping
  • LDO or DC/DC power supply options
    Receptores RF
    ADS58H40 CI de retroalimentación y receptor de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    ADS58H40EVM — Módulo de evaluación de ADS58H40

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    ADS58H40EVM Módulo de evaluación de ADS58H40

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    GUI para el módulo de evaluación (EVM)

    SLAC533 — ADS58H4x EVM Software

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Productos
    Receptores RF
    ADS58H40 CI de retroalimentación y receptor de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS ADS58H43 CI de retroalimentación y receptor de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    ADS58H40EVM Módulo de evaluación de ADS58H40 ADS58H43EVM Módulo de evaluación de ADS58H43

    SLAC533 ADS58H4x EVM Software

    close
    Versión: 01.00.00.00
    Fecha de publicación: 15/08/2012
    Productos
    Receptores RF
    ADS58H40 CI de retroalimentación y receptor de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS ADS58H43 CI de retroalimentación y receptor de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    ADS58H40EVM Módulo de evaluación de ADS58H40 ADS58H43EVM Módulo de evaluación de ADS58H43

    Información de la versión

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac533 or www.ti.com/lit/xx/slac533/slac533.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC533. Please update any bookmarks accordingly.
    Modelo de simulación

    ADS58H4x IBIS Model (Rev. B)

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Productos
    ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
    ADS4449 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS
    Receptores RF
    ADS58H40 CI de retroalimentación y receptor de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS ADS58H43 CI de retroalimentación y receptor de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    ADS58H40EVM Módulo de evaluación de ADS58H40 ADS58H43EVM Módulo de evaluación de ADS58H43

    ADS58H4x IBIS Model (Rev. B)

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación: 8/11/2016
    Productos
    ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
    ADS4449 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS
    Receptores RF
    ADS58H40 CI de retroalimentación y receptor de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS ADS58H43 CI de retroalimentación y receptor de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    ADS58H40EVM Módulo de evaluación de ADS58H40 ADS58H43EVM Módulo de evaluación de ADS58H43
    Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

    Documentación técnica

    star
    = Principal documentación seleccionada por TI
    No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
    Ver todo 4
    Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
    * EVM User's guide ADS58H4x EVM User's Guide (Rev. B) 18/05/2016
    * EVM User's guide TSW2170EVM User's Guide 1/02/2013
    Certificado ADS58H40EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
    Nota sobre la aplicación Using Windowing With SNRBoost 3G Technology 30/08/2010

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos