ADS58J64EVM

ADS58J64EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ADS58J64EVM es una placa de evaluación que se usa para evaluar el receptor integrado ADS58J64 de Texas Instruments. El ADS58J64 es un receptor de telecomunicaciones de cuatro canales, baja potencia, 14 bits y 500 MSPS con entrada analógica con búfer. El dispositivo admite la interfaz JESD204B y velocidades de datos de hasta 10 Gbps. El EVM tiene entradas analógicas y de reloj acopladas por transformador compatibles con fuentes de señal y de reloj de extremo único, que también se adaptan a una amplia gama de frecuencias de señal. Los transformadores de la entrada analógica están conectados de forma consecutiva para mejorar la amplitud y el rendimiento de la adaptación de fases. El sintetizador de reloj/chip de distribución integrado, LMK04828, se puede usar para proporcionar un reloj de dispositivo con fluctuación y ruido de fase ultrabajos y relojes de referencia del sistema (SYSREF) correspondientes para la interfaz JESD204B del convertidor analógico a digital (ADC) y la placa de captura de datos (TSW14J56EVM). El ADS58J64 y el LMK04828 se controlan a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI) de software fácil de usar.

El ADS58J64EVM puede conectarse directamente al TSW14J56EVM a través de un conector de tarjeta intermedia (FMC) para la captura de datos y análisis posteriores con el software HSDCPRO. El ADS58J64EVM también se puede conectar a cualquier módulo de evaluación de matriz de puertas programables de campo (FPGA)/circuito integrado para aplicaciones específicas (ASIC) que incluya un conector FMC.

Funciones
  • La red de entrada de señal acoplada por transformador permite una fuente de señal de extremo único al EVM
  • El generador de reloj del sistema integrado (LMK04828) genera el reloj de referencia FPGA, el reloj de muestreo del ADC y los SYSREF para la interfaz en serie JESD204B de alta velocidad
  • La red predeterminada de entrada de reloj acoplada por transformador permite probar el rendimiento del receptor con una fuente de reloj de extremo único de muy bajo ruido
  • Programación del registro de dispositivos a través de un conector USB y GUI de software fácil de usar
  • Compatible con la placa de captura de datos TSW14J56 y el software de análisis de datos HSDCPRO

  • Placa de circuito de EVM
  • Cable de alimentación
  • Cable USB

Controladores de intercambio en caliente
TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

 

Convertidores de CC/CC
TPS54319 — Convertidor reductor sincrónico SWIFT™ de 2.95V a 6V dentrada, 3A y 2MHz en paquete QFN de 3 x 3 mm TPS62085 — Convertidor reductor 3 A control DCS y protección de cortocircuito intermitentes, paquete HotRod 2x2

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS74201 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1.5 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta TPS7A8101 — Regulador de tensión de caída baja ajustable, de 1 A, alto PSRR, con habilitación

 

Transmisores RF
ADS58J64 — CI de retroalimentación y receptor de telecomunicaciones de cuatro canales, 14 bits y 1 GSPS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Herramienta obsoleta

Esta herramienta está obsoleta y ya no está disponible para su compra.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS58J64EVM — ADS58J64 evaluation module for quad-channel, 14-bit, 1-GSPS telecom receiver and feedback IC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS58J64EVM — ADS58J64 evaluation module for quad-channel, 14-bit, 1-GSPS telecom receiver and feedback IC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SBAC161 — ADS58J64EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Transmisores RF
ADS58J64 — CI de retroalimentación y receptor de telecomunicaciones de cuatro canales, 14 bits y 1 GSPS
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS54J64EVM — Módulo de evaluación de ADC de sobremuestreo 2x ADS54J64 de cuatro canales, 14 bits y 1 GSPS ADS58J64EVM — Módulo de evaluación ADS58J64

SBAC161 — ADS58J64EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/01/2017

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Transmisores RF
ADS58J64 — CI de retroalimentación y receptor de telecomunicaciones de cuatro canales, 14 bits y 1 GSPS
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS54J64EVM — Módulo de evaluación de ADC de sobremuestreo 2x ADS54J64 de cuatro canales, 14 bits y 1 GSPS ADS58J64EVM — Módulo de evaluación ADS58J64

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac161 or www.ti.com/lit/xx/sbac161/sbac161.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC161. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ADS58J64EVM User's Guide 9/01/2017
Certificado ADS58J64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSW14J50EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 8 carriles JESD204B de 0.6-6 TSW14J57EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 16 carriles JESD204B de 1.6-

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos