ADS8332EVMV2-PDK

ADS8332EVMV2-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADS8332 es una plataforma de evaluación del rendimiento del convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) ADS8332. El ADS8332EVMV2-PDK incluye la tarjeta ADS8332EVMV2, la tarjeta controladora de la interfaz host de precisión (PHI) y el software informático de acompañamiento que permite al usuario comunicarse con el ADC a través de un bus en serie universal (USB), capturar datos y realizar análisis de datos.

Funciones
  • Incluye hardware y software necesarios para realizar pruebas de diagnóstico y evaluar con precisión el rendimiento del ADC de ADS8332.
  • No se necesita una fuente de alimentación externa
  • Se suministra con un controlador PHI que proporciona una cómoda interfaz de comunicación con el ADS8332EVM a través de USB 2.0 (o superior) para el suministro de energía, así como entrada/salida digital
  • Software de evaluación fácil de usar para sistemas operativos Microsoft® Windows® 7 y Windows® de 8 64 bits
  • El paquete de software incluye herramientas gráficas para
    • Captura de datos
    • Análisis espectral
    • Generación de histograma de código de salida
    • Análisis de linealidad

  • Módulo de evaluación ADS8332
  • Controlador del módulo de evaluación (EVM) de la interfaz de host de precisión (PHI)
  • Cable USB

ADC de precisión
ADS8331 — Convertidor analógico a digital (ADC) serie de baja potencia de 2,7 V a 5,5 V, 16 bits y 500 kSPS ADS8332 — ADC serie 2,7V a 5,5V, 16 bits, 500kSPS de baja potencia con multiplexor de 8 canales y desconexión

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA2320 — Amplificador operacional CMOS doble, de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO OPA320 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

 

Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3836 — Supervisores de nanopotencia, activos-bajo, con inserción y extracción y reinicio manual

 

Referencias de tensión en serie
REF60 — Referencia de tensión de alta precisión de 5 ppm/°C con búfer integrado y pin de activación

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8332EVMV2-PDK — ADS8332 16-Bit 500kSPS Low-Power Serial ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8332EVMV2-PDK — ADS8332 16-Bit 500kSPS Low-Power Serial ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SBAC169 — ADS8332 EVM GUI Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de precisión
ADS8332 — ADC serie 2,7V a 5,5V, 16 bits, 500kSPS de baja potencia con multiplexor de 8 canales y desconexión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8332EVMV2-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC para ADS8332 serie de baja

SBAC169 — ADS8332 EVM GUI Installer

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 6/07/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC de precisión
ADS8332 — ADC serie 2,7V a 5,5V, 16 bits, 500kSPS de baja potencia con multiplexor de 8 canales y desconexión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8332EVMV2-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC para ADS8332 serie de baja

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac169 or www.ti.com/lit/xx/sbac169/sbac169.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC169. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ADS8332EVMV2-PDK Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 8/02/2023
Certificado ADS8332EVMV2-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos