ADS8345EVM

Módulo de evaluación de ADS8345

Información general

The ADS8345EVM is an 8-channel, 16-bit analog-to-digital converter board based on the ADS8345 ADC. Typical power dissipation is 8mW at 100kHz throughput rate and a 5V supply. The device uses a synchronous serial interface which is buffered on the EVM.

Companion power devices:

ADC de precisión
ADS8345 SAR ADC de 16 bits, 100 kSPS, 8 canales con entradas completamente diferenciales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8345EVM — ADS8345 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8345EVM ADS8345 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS8344/45EVM 26/07/2007
* EVM User's guide ADS8345EVM User's Guide 5/08/2002
Certificado ADS8345EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
5-6KINTERFACE Módulo de evaluación de interfaz 5-6 K

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos