ADS8686SEVM-PDK

ADS8686SEVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADS8686S es una plataforma para evaluar el convertidor analógico a digital (ADC) de doble muestreo simultáneo ADS8686S con una parte frontal analógica (AFE) integrada.

El kit de demostración de rendimiento (PDK) ADS8686SEVM incluye la placa ADS8686SEVM y una placa controladora de interfaz de host de precisión (PHI) que permite que el software informático que la acompaña se comunique con el convertidor analógico-digital (ADC) a través de un bus serie universal (USB) para la captura y el análisis de datos.

Funciones
  • Incluye hardware y software necesarios para realizar pruebas de diagnóstico y evaluar con precisión el rendimiento del convertidor analógico a digital (ADC) de ADS8686S.
  • Un controlador de interfaz de host de precisión PHI proporciona una cómoda interfaz de comunicación con el ADS8686SEVM a través de USB 2.0 (o superior) para el suministro de energía, así como entrada/salida digital
  • Software de evaluación fácil de usar para los sistemas operativos Microsoft® Windows® 7/8/10
  • El paquete de software incluye herramientas gráficas para
    • Captura de datos
    • Análisis espectral
    • Generación de histograma de código de salida
    • Análisis de linealidad

  • Módulo de evaluación ADS8686S
  • Placa del controlador PHI
  • Cable USB

ADC de precisión
ADS8686S — ADC de doble muestreo simultáneo de 16 bits, 1 MSPS y 16 canales con extremo frontal analógico integ

 

Amplificadores diferenciales
INA149 — Amplificador diferencial de tensión de modo común alto

 

Convertidores de CC/CC
TPS61220 — Convertidor elevador de entrada de 0.7 V y tensión de salida ajustable, con corriente quiescente de

 

Referencias de tensión en serie
REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite la placa de módulo de evaluación (EVM)
  2. Descargue la guía del usuario de módulo de evaluación (EVM) para obtener las instrucciones de instalación
  3. Descargue e instale el software de interfaz gráfica de usuario (GUI) ADS8686SEVM
  4. Conecte el módulo de evaluación (EVM) a la placa de circuito (PC)
  5. Ejecute el software de interfaz gráfica de usuario (GUI) del módulo de evaluación (EVM)
  6. Configure el dispositivo en el modo de funcionamiento deseado o utilice los valores preestablecidos o predeterminados
  7. Tome medidas

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16-channel 16-bit 1-MSPS dual simultaneous-sampling ADC performance demonstration kit (PDK)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16-channel 16-bit 1-MSPS dual simultaneous-sampling ADC performance demonstration kit (PDK)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADS8686SEVM-PDK-GUI — ADS8686SEVM-PDK GUI installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8686SEVM-PDK — PDK de convert. analóg. a dig. ADC de muestreo simul doble de 16 canales, 16 bits y 1 MSPS ADS8686S

ADS8686SEVM-PDK-GUI — ADS8686SEVM-PDK GUI installer

close
Versión: 1.2.0
Fecha de publicación: 16/02/2024

GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256

Windows USB driver

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8686SEVM-PDK — PDK de convert. analóg. a dig. ADC de muestreo simul doble de 16 canales, 16 bits y 1 MSPS ADS8686S

Documentación

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS8686SEVM-PDK

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS8686SEVM-PDK User's Guide 11/11/2019
Certificado ADS8686SEVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 12/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos