ADS8881EVMV2-PDK

ADS8881EVMV2-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El ADS8881EVMV2-PDK es una plataforma de evaluación para el convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) ADS8881. El kit de evaluación incluye la placa ADS8881 EVMV2, la placa controladora PHI y el software de computadora que lo acompaña, que permite al usuario comunicarse con el ADC a través del bus de serie universal (USB), capturar datos y realizar análisis de datos.

Funciones
  • Incluye hardware y software necesarios para realizar pruebas de diagnóstico y evaluar con precisión el rendimiento del ADC de ADS8881.
  • No se necesita fuente de alimentación externa
  • Se envía con el controlador PHI EVM, que proporciona una interfaz conveniente para el EVM a través de USB 2.0 (o superior) para suministro de energía e interfaz digital
  • Software de evaluación fácil de utilizar para sistemas operativos Windows 7 y 8 de 64 bits; el paquete de software incluye una herramienta gráfica para la captura y el análisis de datos

  • Placa ADS8881 EVMV2
  • Controlador del módulo de evaluación (EVM) de la interfaz de host de precisión (PHI)
  • Cable USB

ADC de precisión
ADS8881 — ADC SAR de 18 bits, 1 MSPS, 1 canal con entrada diferencial real, interfaz SPI y cadena en margarita

 

Referencias de tensión en serie
REF60 — Referencia de tensión de alta precisión de 5 ppm/°C con búfer integrado y pin de activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8881EVMV2-PDK — ADS8881 18-Bit 1MSPS Serial-Interface SAR ADC Evaluation Module V2 PDK

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8881EVMV2-PDK — ADS8881 18-Bit 1MSPS Serial-Interface SAR ADC Evaluation Module V2 PDK

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SBAC168 — ADS8881EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8881EVMV2-PDK — Módulo de evaluación V2 PDK de ADC SAR para ADS8881 de 18 bits, 1 MSPS e interfaz serie

SBAC168 — ADS8881EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 1/06/2017

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8881EVMV2-PDK — Módulo de evaluación V2 PDK de ADC SAR para ADS8881 de 18 bits, 1 MSPS e interfaz serie

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac168 or www.ti.com/lit/xx/sbac168/sbac168.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC168. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado ADS8881EVMV2-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario ADS8881EVMV2-PDK User's Guide (Rev. A) 4/10/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos