ADS9120EVM-PDK

ADS9120EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADS9120 es una plataforma para evaluar el rendimiento del convertidor analógico a digital del registro de aproximación sucesiva (ADC SAR) ADS9120. El ADS9120EVM-PDK incluye la placa EVM del ADS9120, la placa controladora PHI y el software de computadora correspondiente, que permite al usuario comunicarse con el ADC a través de un bus serie universal (USB), capturar datos y realizar análisis de los mismos.

Funciones
  • Incluye hardware y software necesarios para realizar pruebas de diagnóstico y evaluar con precisión el rendimiento del ADC de ADS9120.
  • No se necesita una fuente de alimentación externa
  • Se suministra con un controlador del módulo de evaluación (EVM) de la interfaz principal de precisión que proporciona una interfaz cómoda para el módulo de evaluación (EVM) (a través de un USB 2.0 (o superior) para el suministro de energía, así como para la entrada/salida digital
  • Software de evaluación fácil de usar para los sistemas operativos Microsoft® Windows® 7/8/10
  • El paquete de software incluye herramientas gráficas para la captura de datos multicanal, la generación de histogramas de código de salida y el análisis de transformada rápida de Fourier (FFT), además de la posibilidad de exportar los datos a un archivo de texto para su procesamiento posterior

  • Módulo de evaluación ADS9120
  • Placa del controlador PHI
  • Cable USB
  • Guía de inicio rápido

ADC de precisión
ADS9120 — ADC SAR de 16 bits, 2,5 MSPS y 1 canal con interfaz SPI mejorada

 

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA625 — Amplificador de amplio ancho de banda, alta precisión, bajo ruido y distorsión, controlador SAR ADC

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA) OPA378 — Amplificador operacional de precisión de bajo ruido, 900 kHz, RRIO, serie de deriva cero

 

Referencias de tensión en serie
REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS9120EVM-PDK — ADS9120 16-Bit, 2.5MSPS, 15.5mW SAR ADC EVM Performance Demonstration Kit (PDK)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS9120EVM-PDK — ADS9120 16-Bit, 2.5MSPS, 15.5mW SAR ADC EVM Performance Demonstration Kit (PDK)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SBAC154 — ADS9120EVM-PDK GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de precisión
ADS9120 — ADC SAR de 16 bits, 2,5 MSPS y 1 canal con interfaz SPI mejorada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9120EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento (PDK) de ADC SAR EVM para ADS9120 de 16 bits, 2,5 MSPS y 15,5 mW

SBAC154 — ADS9120EVM-PDK GUI

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 26/08/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC de precisión
ADS9120 — ADC SAR de 16 bits, 2,5 MSPS y 1 canal con interfaz SPI mejorada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9120EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento (PDK) de ADC SAR EVM para ADS9120 de 16 bits, 2,5 MSPS y 15,5 mW

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac154 or www.ti.com/lit/xx/sbac154b/sbac154b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC154. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS9120EVM-PDK User's Guide 10/08/2016
Certificado ADS9120EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Más documentación ADS9120EVM-PDK Quick Start Guide 16/03/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos