ADS9227EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) ADS9227 es una plataforma para evaluar el rendimiento del dispositivo ADS9227, un convertidor de señal analógica a digital (ADC) de tipo registro de aproximación sucesiva (SAR) de 2 canales, 16 bits y 5 MSPS por canal con controlador ADC integrado y referencia de tensión. El ADS9227EVM incluye las dos propuestas de cadena de señal únicas que los clientes pueden utilizar para evaluar el rendimiento del ADS9227 en función de la amplitud y la frecuencia de la señal de entrada. El EVM utiliza un conector de tarjeta intermedia de matriz de puertas programables de campo (FPGA) (FMC) estándar para interactuar con el TSWDC155EVM (se vende por separado) u otras placas de desarrollo de FPGA. El software que funciona con el TSWDC155EVM (se vende por separado) permite al usuario comunicarse con el ADC a través del bus universal en serie (USB), capturar datos de la conversión del ADC y realizar análisis de datos.

Funciones
  • El ADS9227EVM cuenta con el hardware necesario para realizar pruebas de diagnóstico y evaluar con precisión el rendimiento del ADS9227.
  • Software de evaluación fácil de usar para sistemas operativos Windows 10 de 64 bits; el paquete de software incluye herramientas gráficas para la captura de datos, el análisis de histogramas, el análisis espectral y la medición de linealidad.
  • El software para las comunicaciones se facilita con la tarjeta de captura de datos TSWDC155EVM (se vende por separado).
ADC de precisión
ADS9117 — ADC SAR de 18 bits y 5 MSPS con controlador ADC y de referencia en enc. QFN de 6 mm × 6 mm ADS9118 — ADC SAR de 18 bits, 10 MSPS con controlador ADC y de referencia en encap. QFN de 6 mm × 6 mm ADS9119 — ADC SAR de 18 bits y 20 MSPS con controlador ADC y de referencia en enc. QFN de 6 mm × 6 mm ADS9127 — ADC SAR de 16 bits, 5 MSPS con controlador ADC y de referencia en encap. QFN de 6 mm × 6 mm ADS9128 — ADC SAR de 16 bits, 10 MSPS con controlador ADC y de referencia en encap. QFN de 6 mm × 6 mm ADS9129 — ADC SAR de 16 bits y 20 MSPS con contr. de ADC y contr. de ref. en encapsulado QFN de 6 mm x 6 mm ADS9217 — ADC SAR de 2 canales, muestreo simultáneo, 18 bits y 5 MSPS con controlador de entrada ADC completam ADS9218 — ADC SAR de doble canal, muestreo simultáneo, 18 bits y 10 MSPS con controlador de entrada del ADC co ADS9219 — 2 canales, 18 bits, 20 MSPs/canal, con conductor ADC y conductor de referencia en QFN de 6 mm x 6 ADS9227 — ADC SAR de 2 canales, muestreo simultáneo, 16 bits y 5 MSPS con controlador de entrada ADC completam ADS9228 — ADC SAR de doble canal, muestreo simultáneo, 16 bits y 10 MSPS con controlador de entrada del ADC co ADS9229 — ADC SAR de 2 canales, muestreo simultáneo, 16 bits y 20 MSPS con controlador de entrada ADC total
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

El ADS9227EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS9227EVM — ADS9227 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS9227EVM — ADS9227 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADS9227EVM-GUI — ADS9227EVM GUI software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9227EVM — Módulo de evaluación ADS9227

ADS9227EVM-GUI — ADS9227EVM GUI software

close
Versión: 1.2.6
Fecha de publicación: 24/07/2026

Software installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9227EVM — Módulo de evaluación ADS9227

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS9219EVM and ADS9227EVM product family.

NOTE: You can use the ADS9227EVM-GUI with the ADS9219EVM. The ADS9227EVM-GUI and ADS9219EVM-GUI are equivalent software packages.
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
* EVM User's guide ADS9227 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 25/01/2024
Certificado ADS9227EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 22/01/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSWDC155EVM — Generador de patrones de alta velocidad de uso general y tarjeta de captura de datos para convertido

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos