ALTOS-3P-V2

Información general

Altos Radar es el desarrollador líder mundial en materia de radares de imágenes para aplicaciones automotrices. 

 

El Altos V2 es un diseño de radar de imágenes en cascada de cuatro chips basado en el circuito integrado de microondas monolíticos (MMIC) AWR2243 y el procesador TDA4 de TI. Cuenta con un diseño personalizado de matriz de antenas 12TX y 16TX, un conducto completo de procesamiento de señales, implementación integrada en el procesador TDA4 de TI y salida de nube de puntos de clase mundial para sistemas avanzado de asistencia al conductor (ADAS).

 

Altos V2 es un excelente punto de partida para experimentar la verdadera capacidad del radar de imágenes en cascada de cuatro chips. Además, bajo petición, Altos Radar también podría brindar una cadena de herramientas completa para la recopilación de datos sin procesar, simulación y visualización fuera de línea de la nube de puntos, ajuste de parámetros, creación de listas de objetos, entre otras prestaciones. El equipo de Altos también ofrece sus servicios para ayudar a crear un diseño de radar personalizado dentro de plazos muy cortos.

Funciones
  • Largo alcance: alcance mayor a los 400 m para la detección de coche y mayor a los 250 m para peatones.
  • Tanto las resoluciones Azimuth como las de elevación están por debajo de 1.5°, con un rango dinámico de 25 dB
  • Sin ambigüedad de velocidad desde -400 km/h hasta +200 km/s en un solo cuadro
  • 4000 puntos por fotograma y 15 fotogramas por segundo
  • Capacidad de sincronización de tiempo y de activación externa
  • Parámetros personalizables bajo petición
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR2243 — MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción

 

Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
TDA2SX — Procesador SoC con aceleración de gráficos, visión y video con todas las funciones para aplicaciones TDA4VE-Q1 — SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis TDA4VEN-Q1 — SoC con Arm® Cortex®-A53 cuádruple, 4 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción y análisis de visi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ALTOS-V2 — Altos four-chip cascaded imaging radar based on TDA4 processor

Productos y hardware compatibles

ALTOS-V2 — Altos four-chip cascaded imaging radar based on TDA4 processor

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Altos Radar Inc..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.