AMC23C10EVM

AMC23C10EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC23C10 es una plataforma para evaluar el AMC23C10, que es un comparador diferencial aislado con tiempo de respuesta corto y detección de cruce por cero. Las salidas del comparador están separadas del circuito de entrada por una barrera de aislamiento que está certificada para proporcionar aislamiento galvánico reforzado de hasta 5 kVRMS, y soporta una tensión de trabajo de hasta 1.5 kV RMS.

Funciones
  • Amplio rango de alimentación de lado alto: 3 V a 27 V
  • Detección de cruce por cero
  • Una salida de drenaje abierto y una salida de contrafase
  • Referencia para el ajuste del umbral de 100 µA
  • Retardo de propagación: 390 ns (máx.)
Comparadores aislados
AMC23C10 — Comparador diferencial de respuesta rápida, reforzado y aislado con salidas de drenaje abierto de in AMC23C10-Q1 — Comparador dif. de aisl. básico/reforzado de alta vel. con salida de drenaje inserción/ extracción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC23C10EVM — AMC23C10 evaluation module for fast-response, reinforced, isolated differential comparator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC23C10EVM — AMC23C10 evaluation module for fast-response, reinforced, isolated differential comparator
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
* EVM User's guide AMC23CxxEVM Isolated Comparator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 15/11/2021
Certificado AMC23C10EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 12/11/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
AMC23C11EVM — Módulo de evaluación AMC23C11 para comparador aislado, reforzado y de respuesta rápida AMC23C12EVM — Módulo de evaluación AMC23C12 para comparador de ventana aislado, reforzado y de respuesta rápida AMC23C14EVM — Módulo de evaluación AMC23C14 para comparador de ventana aislado, doble, reforzado y de respuesta rá

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos