AMC23C11EVM

AMC23C11EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC23C11 es una plataforma para evaluar el AMC23C11, que es un comparador de ventana aislado con tiempo de respuesta corto y función de cierre. Las salidas del comparador están separadas del circuito de entrada por una barrera de aislamiento que está certificada para proporcionar aislamiento galvánico reforzado de hasta 5 kVRMS, y soporta una tensión de trabajo de hasta 1.5 kV RMS.

Funciones
  • Amplio rango de alimentación de lado alto: 3 V a 27 V
  • Comparador aislado con umbral ajustable
  • Salida de drenaje abierto con modo de cierre opcional
  • Referencia para el ajuste del umbral de 100 µA
  • Retardo de propagación: 390 ns (máx.)
Comparadores aislados
AMC22C11 — Comparador básico aislado de respuesta rápida con umbral ajustable y función de cierre AMC22C11-Q1 — Comparador básico aislado de respuesta rápida para automoción con umbral ajustable y función de cier
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC23C11EVM — AMC23C11 evaluation module for fast-response, reinforced, isolated comparator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC23C11EVM — AMC23C11 evaluation module for fast-response, reinforced, isolated comparator
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
* EVM User's guide AMC23CxxEVM Isolated Comparator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 15/11/2021
Certificado AMC23C11EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15/11/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
AMC23C10EVM — Módulo de evaluación de AMC23C10 para comparador diferencial aislado, reforzado y de respuesta rápid AMC23C12EVM — Módulo de evaluación AMC23C12 para comparador de ventana aislado, reforzado y de respuesta rápida AMC23C14EVM — Módulo de evaluación AMC23C14 para comparador de ventana aislado, doble, reforzado y de respuesta rá

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos