AMC23C14EVM

AMC23C14EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC23C14 es una plataforma para evaluar el AMC23C14, que es un comparador de ventana aislado con tiempo de respuesta corto. Las salidas del comparador están separadas del circuito de entrada por una barrera de aislamiento que está certificada para proporcionar aislamiento galvánico reforzado de hasta 5 kVRMS, y soporta una tensión de trabajo de hasta 1.5 kV RMS.

Funciones
  • Amplio rango de alimentación de lado alto: 3 V a 27 V
  • Comparador de ventana doble con umbral ajustable
  • Admite el modo de solo comparador positivo
  • Referencia para el ajuste del umbral de 100 µA
  • Retardo de propagación: 390 ns (máx.)
Comparadores aislados
AMC23C14 — Comparador de ventana aislado reforzado de respuesta rápida doble con umbral ajustable AMC23C15 — Comparador de ventana aislado reforzado de respuesta rápida doble con umbral ajustable AMC23C15-Q1 — Comparador de ventana aislada reforzado, de respuesta rápida y doble automotriz con umbral ajusta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC23C14EVM — AMC23C14 evaluation module for dual, fast-response, reinforced, isolated window comparator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC23C14EVM — AMC23C14 evaluation module for dual, fast-response, reinforced, isolated window comparator
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AMC23CxxEVM Isolated Comparator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 15/11/2021
Nota sobre la aplicación Isolated Undervoltage and Overvoltage Detection Circuit PDF | HTML 29/03/2022
Certificado AMC23C14EVM EU Declaration of Conformity 12/11/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
AMC23C10EVM — Módulo de evaluación de AMC23C10 para comparador diferencial aislado, reforzado y de respuesta rápid AMC23C11EVM — Módulo de evaluación AMC23C11 para comparador aislado, reforzado y de respuesta rápida AMC23C12EVM — Módulo de evaluación AMC23C12 para comparador de ventana aislado, reforzado y de respuesta rápida

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos