AMC7836EVM

Información general

El AMC7836EVM (módulo de evaluación) es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del dispositivo AMC de 12 bits.  El módulo de evaluación (EVM) incorpora el AMC7836, un sistema de supervisión y control analógico altamente integrado y de baja potencia que incluye convertidor analógico a digital (ADC) multicanal y convertidores digital a analógico (DAC).  El módulo de evaluación (EVM) es un kit de evaluación completo que incluye el SDM-USB-DIG y el software de evaluación que es compatible con los sistemas operativos Microsoft Windows™ XP y Windows™ 7.

Funciones
  • Entrada ADC de 21 canales y 12 bits
  • Salida de DAC de 16 canales y 12 bits
  • Interfaz digital compatible con interfaz periférica en serie (SPI)
  • Acceso de puntos de prueba a todas las señales analógicas y digitales
  • Software de evaluación de PC basado en Labview
ADC y DAC de precisión integrados
AMC7836 — Solución de control y supervisión analógica de alta densidad de 12 bits, DAC bipolar
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC7836EVM — AMC7836 High-Density 12-Bit Analog Monitor and Control (AMC) Solution Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC7836EVM — AMC7836 High-Density 12-Bit Analog Monitor and Control (AMC) Solution Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

AMC7836EVM-GUI — GUI Software for AMC7836EVM

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC7836EVM — Módulo de evaluación de la solución de control y supervisión analógica (AMC) de alta densidad de 12 

AMC7836EVM-GUI — GUI Software for AMC7836EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC7836EVM — Módulo de evaluación de la solución de control y supervisión analógica (AMC) de alta densidad de 12 
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
* EVM User's guide AMC7836EVM User's Guide (Rev. A) 7/09/2016
Certificado AMC7836EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos