AUWE-3P-FLOWSENSORPIPE

Información general

The Audiowell ultrasonic flow sensors are designed to work with with brass or poylmer plastic pipes of sizes DN15, DN20 & DN25 to aid in the development process when working with evaluation modules for our MSP430FR600x Ultrasonic Sensing MSP430™ Microcontrollers, specifically the EVM430-FR6047 and EVM430-FR6043 which are available for development of water flow meters. These Audiowell ultrasonic flow sensors are designed to be used in conjuction with the water flow meter software, found in the Ultrasonic design center. Using these tools together allow you to quickly develop water flow meters that support a wide range of flow rates.

MCU de detección
MSP430FR6007 MCU 16 MHz, 256 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta 12 bits y 8 MSPS alta velocidad y AFE sensor integrado MSP430FR6043 MCU de detección ultrasónica con 64 KB FRAM, RAM de 12 KB y LCD para aplicaciones de medición de gas MSP430FR6047 MCU 16 MHz, 256 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta 12 bits y 8 MSPS alta velocidad y AFE sensor integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Audiowell Electronics (Guangdong) Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

AUDIOWELL-HS0002 — Audiowell flow sensor with pipe

Productos y hardware compatibles

AUDIOWELL-HS0002 Audiowell flow sensor with pipe

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

AUDIOWELL-HS0016 — Audiowell ultrasonic flow sensor with plastic pipe

Productos y hardware compatibles

AUDIOWELL-HS0016 Audiowell ultrasonic flow sensor with plastic pipe

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide EVM430-FR6043 hardware guide 24/01/2019
Nota sobre la aplicación Waveform Capture Based Ultrasonic Sensing Water Flow Metering Technology (Rev. A) PDF | HTML 15/07/2021
Guía del usuario Water Flow Meter Quick Start Guide (Rev. B) 17/09/2020
Guía de diseño Optimized Ultrasonic Sensing Metrology Water Flow Measurement Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 26/09/2019
Nota sobre la aplicación FAQ on ultrasonic sensing technology for flow metering with MSP430FR604x MCUs (Rev. A) 30/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
EVM430-FR6043 Módulo de evaluación MSP430FR6043 de detección ultrasónica EVM430-FR6047 Módulo de evaluación MSP430FR6047 de detección ultrasónica

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDM-02005 Diseño de referencia de metrología de detección ultrasónica optimizada para la medición del flujo de

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER Centro de diseño de detección de ultrasonidos de MCU MSP430
IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO Entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.