BDE-3P-BD2564CX

BDE-3P-BD2564CX

Haga su pedido ahora

Información general

Los módulos BDE-3P-BD2564Cx son módulos transceptores de modo dual Bluetooth 5.1 de velocidad básica (BR), tasa de datos mejorada (EDR) y baja energía (LE) basados en el CC2564C de TI. Estos módulos ofrecen el mejor rendimiento de radiofrecuencia (RF) de su clase con una energía de transmisión de hasta +10 dBm y una sensibilidad de recepción de hasta –93 dBm. La pila y los perfiles de software del protocolo Bluetooth 5.1 de modo dual certificados y libres de derechos, junto con una amplia variedad de aplicaciones de muestra, ayudan a reducir el esfuerzo de diseño y garantizan una comercialización más rápida. El módulo está disponible en dos variantes con diferentes opciones de antena: Un pin ANT para una antena externa y una antena de trazado con placa de circuito impreso (PCB) integrada.

Funciones

Modo dual Bluetooth 5.1

  • Velocidad básica de Bluetooth (BR)
  • Velocidad de datos mejorada (EDR)
  • Baja energía (LE)

Opciones de antena:

  • Sin antena
  • Antena del chip

Tamaño:

  • 7 × 7 × 1.55 mm (con escudo)
  • 7 × 14 × 1.55 mm (con escudo)
Productos Wi-Fi
CC2564C — Transceptor Bluetooth® de modo dual calificado conforme a Bluetooth Core 5.1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

BDE-BD2564CA — Módulo de modo doble Bluetooth CC2564C con antena de chip

Productos y hardware compatibles

BDE-BD2564CA — Módulo de modo doble Bluetooth CC2564C con antena de chip

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Tarjeta secundaria

BDE-BD2564CN — Módulo de modo doble Bluetooth CC2564C

Productos y hardware compatibles

BDE-BD2564CN — Módulo de modo doble Bluetooth CC2564C

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con BDE Technology Inc..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.